eBook

NX가 제너러티브 기술을 발전시키는 방법에 대해 알아보십시오

예상 소요 시간: 18분

CIMdata의 최신 e-book은 NX가 제너러티브 기술을 선도하는 방법을 소개합니다

본 e-book을 통해 다음 내용에 대해서도 알아보실 수 있습니다:

  • 토폴로지 최적화 및 컨버전트 모델링 등과 같은 새로운 설계 방식
  • 제너러티브 설계의 모든 것
  • 반복 사이클
  • 제너러티브 설계 사례

CIMdata는 제품 설계에 NX 혁신 기술을 사용해 본 e-book에 소개된 새로운 방식으로 한층 가볍고 강력한 제품을 제작하는 방법을 소개합니다.


Click the link below to download the e-book.

Explore more design options in less time with generative design

Generative design is turning the traditional design paradigm on its head. Conventional design methods rely on a "model then analyze" iterative cycle, but in generative design, the product designer first identifies the necessary design space and design goals. Once initialized, software algorithms do the job of automatically cycling through numerous geometric model permutations seeking an optimum solution based on defined constraints without the need for human intervention. Generative design methods facilitate faster decision-making, and with a given set of conditions, designers can conduct more experiments in much less time than is possible with traditional design methods.

Minimize cost and optimize performance with generative technology

The emerging technology of generative design is gaining interest in product development communities because it creates optimized product designs from requirements and constraints rather than by making the geometry first and then validating. Designs are optimized to objectives like minimum cost and weight when using physics-based simulation and other analysis methods that consider performance requirements. This approach reduces material waste and cost by creating models that require only the material amount needed to meet product requirements.

Utilize topology optimization to reduce material use

The most recognized generative design process is topology optimization. It optimizes material layout within given design spaces for a set of functional requirements, including loads, boundary conditions, and constraints. Typically, the optimization goal is to meet the model's structural strength while minimizing its mass, thereby reducing its weight while saving on material. While most implementations are in prototype study or one-off parts, the future will bring more examples staged in a production environment. Although the future direction is uncertain, Siemens NX software has set the fundamental first stage to support their customers' generative design journey no matter which direction that journey will take.

공유

관련 자료

시뮬레이션 및 데이터 관리를 통한 선박 설계 간소화
Webinar

시뮬레이션 및 데이터 관리를 통한 선박 설계 간소화

유한 요소 시뮬레이션을 CAD와 원활하게 통합하여 해양 선박 구조 시뮬레이션 소프트웨어를 유용하게 활용하십시오.

통합 CAE 워크플로의 강력한 기능을 활용하여 쾌속선을 효율적으로 설계
Webinar

통합 CAE 워크플로의 강력한 기능을 활용하여 쾌속선을 효율적으로 설계

시스템 시뮬레이션을 통해 추진 시스템을 생성하고 이를 CFD(전산 유체 역학) 자체 추진 시뮬레이션에 활용하여 최대 속도를 평가하는 방법을 알아보십시오.

선박 설계를 위한 실선 스케일 CFD 시뮬레이션: 상세 리뷰
White Paper

선박 설계를 위한 실선 스케일 CFD 시뮬레이션: 상세 리뷰

본 백서는 실선 스케일 CFD 실행과 관련한 일반적인 의문점을 설명하며 실제 작동 환경에서의 실선 스케일 선박 설계 해석을 권장합니다