白皮书

Chips&Media:深度学习对象检测 IP 的设计和验证

Chips&Media: Design and Verification of Deep Learning Object Detection IP

Chips&Media 作为面向 SoC 设计的高性能视频 IP 的领先提供商,采取了一种独特的方法来设计其用于实时检测对象的最新 IP。他们决定采用新的 High-Level Synthesis (HLS) 流程来实现深度学习算法。但是,他们让一个 RTL 团队使用传统工具创建此算法,同时让另一个团队采用 CataPult HLS 平台流程。他们持续比较在获得同等综合结果质量的情况下,设计和验证该算法所用的时间。阅读本案例分析,了解 HLS 流程为什么能够“胜出”,并且正被部署到他们的下一个项目中。

分享

相关资源

Chips&Media:深度学习对象检测 IP 的设计和验证
White Paper

Chips&Media:深度学习对象检测 IP 的设计和验证

Chips&Media 决定采用新的 High-Level Synthesis (HLS) 流程来实现深度学习算法。这使他们可以专注于算法和架构设计,并减少痛苦的调试以及使用昂贵计算资源。

STMicroelectronics 利用 High-Level Synthesis 迅速将汽车图像信号处理解决方案推向市场
White Paper

STMicroelectronics 利用 High-Level Synthesis 迅速将汽车图像信号处理解决方案推向市场

对于汽车市场,该流程符合 ISO 26262 标准,因此能确保可靠性。本文介绍了该团队如何使用 HLS 流程来设计和验证图像信号处理 (ISP) 设备,使其尽快上市。