电子书

PCB 制造流程 - 通过数字化转型进行优化

印刷电路组装企业数字化转型分步指南

PCB 组装的竞争优势不再由组装过程或设备选择决定,而是需要创建智能工厂,将大量数据转化为切实可行、富有意义的实时智能。这并不只是数量问题;数据增多并不一定能让见解更加清晰、决策更加明智。企业需要敏捷 PCB 制造流程,借助数据比竞争对手更快进步、降低开发和生产成本、应对动态客户需求并打造创新业务模式。但是,电子元件制造商需要合适的工具,才能将他们的复杂数据转换为统一的数字主线,并用其实现竞争优势。

电子制造行业中的工业 4.0

印刷电路组装企业需要物联网生态系统,即工业 4.0 的基石。物联网生态系统的一项主要优势就在于提取孤立信息、对其进行分析并优化公司所有系统之中的各个流程。信息技术 (IT) 与运营技术 (OT) 协调一致,这是工业 4.0 转型以及改进制造流程、提高生产效率并降低成本的关键所在。但是,要在运营中应用 IT 项目管理模式,就需要高效的监管和工具。此外,运营技术需要能够管理数百、数千、甚至数百万设备多个固件版本升级的工具,以及能够确保在生产推广之前进行足够测试和质量保证的方式。

印刷电路组装企业制造服务 - 尽可能提高效率

使用网络系统、网关和软件平台来实现从机器和应用程序收集数据的自动化操作,并将这些数据转换为实时有用信息。这些都是每个级别制造运营数字化转型必不可少的部分,能够提取每个制造商都可以实现的即刻、简化流程的数据见解。智能网关是可以现场编程的网关的新兴组成部分,其中所含的软件平台本地托管在某个设备之上或者通过云端托管,便于创建或部署新应用程序/服务,包括第三方应用程序/服务。

PCB 制造智能工厂的优势

智能工厂的机器故障更少,废料和停机时间问题减少,并且产量有所提高。它们转变了工厂员工工作、协同和服务客户的方式。

借助从设计到生产的真正数字主线以及能够分析不同孤岛中数据的智能物联网生态系统,电子产品制造商可以迅速应对设计修改、缩短产品生命周期、提高产品复杂性并改进整个 PCB 制造流程的质量。

分享

相关资源

STMicroelectronics 利用 High-Level Synthesis 迅速将汽车图像信号处理解决方案推向市场
White Paper

STMicroelectronics 利用 High-Level Synthesis 迅速将汽车图像信号处理解决方案推向市场

对于汽车市场,该流程符合 ISO 26262 标准,因此能确保可靠性。本文介绍了该团队如何使用 HLS 流程来设计和验证图像信号处理 (ISP) 设备,使其尽快上市。

谷歌利用 High-Level Synthesis 开发 WebM 视频解压缩硬件 IP
White Paper

谷歌利用 High-Level Synthesis 开发 WebM 视频解压缩硬件 IP

本文还会介绍 WebM 团队在成功实现 G2 VP9 的过程中如何实际使用 Catapult HLS,并分享一些结果和感想。