E-Book

Leiterplattenfertigung – Optimierung durch digitale Transformation

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur digitalen Transformation der Leiterplattenbestückung

Der Wettbewerbsvorteil in der Leiterplattenbestückung wird nicht mehr durch den Bestückungsprozess oder die Auswahl des Equipments definiert. Es geht darum, eine intelligente Fabrik zu schaffen, die riesige Datenmengen in Echtzeit in verwertbare und aussagekräftige Informationen umwandeln kann. Es geht nicht um Quantität – mehr Daten führen nicht unbedingt zu klareren Erkenntnissen und besseren Entscheidungen. Es geht um einen agilen PCB-Fertigungsprozess, der Daten nutzt, um schneller als die Konkurrenz zu sein, Entwicklungs- und Produktionskosten zu senken, auf dynamische Kundennachfrage zu reagieren und innovative Geschäftsmodelle zu schaffen. Elektronikhersteller benötigen jedoch die richtigen Werkzeuge, um ihre komplexen Daten in einen einheitlichen digitalen roten Faden zu übertragen und als Wettbewerbsvorteil zu nutzen.


Industrie 4.0 in der Elektronikfertigung

Die Leiterplattenbestückung erfordert ein IoT-Ökosystem, die Grundlage für Industrie 4.0. Einer der wichtigsten Vorteile eines IoT-Ökosystems besteht darin, dass es isolierte Informationen erfassen, analysieren und Prozesse über die Systeme eines Unternehmens hinweg optimieren kann. Die Abstimmung von Informationstechnologie (IT) und operativer Technologie (OT) ist der Schlüssel zur Industrie 4.0-Transformation sowie zur Verbesserung von Fertigungsprozessen und führt zu höherer Produktionsleistung sowie niedrigeren Kosten. Voraussetzung dafür sind jedoch eine effektive Steuerung und entsprechende Werkzeuge, um IT-Projektmanagementmodelle für den Einsatz im Betrieb anzupassen. Darüber hinaus sind Werkzeuge für die Verwaltung von Upgrades auf mehrere Firmware-Versionen für Hunderte, Tausende oder sogar Millionen von Geräten erforderlich, ebenso wie Möglichkeiten zur Gewährleistung angemessener Tests und Qualitätssicherung vor dem Produktionsstart.

Fertigungsdienstleistungen für die Leiterplattenbestückung – Maximierung der Effizienz

Netzwerksysteme, Gateways und Softwareplattformen automatisieren die Datenerfassung von Maschinen und Anwendungen und wandeln diese Daten in Echtzeit in nutzbringende Informationen um. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der digitalen Transformation auf jeder Ebene des Fertigungsbetriebs und extrahieren Erkenntnisse aus Daten in einem sofortigen, schlanken Prozess, der für jeden Hersteller realisierbar ist. Intelligente Gateways sind eine sich entwickelnde Untergruppe des Gateways, die vor Ort programmiert werden können und eine Softwareplattform enthalten, die lokal auf dem Gerät oder über die Cloud gehostet wird, um die Erstellung bzw. Bereitstellung neuer Apps oder Dienste, auch von Drittanbietern, zu erleichtern.

Vorteile der Leiterplattenfertigung in intelligenten Fabriken

Intelligente Fabriken verzeichnen weniger Maschinenausfälle, weniger Ausschuss und Ausfallzeiten sowie einen höheren Durchsatz. Sie verändern die Art und Weise, wie Fabrikmitarbeiter arbeiten, zusammenarbeiten und ihre Kunden unterstützen.

Mit einem durchgängigen digitalen roten Faden vom Konstruktionsentwurf zur Produktion und einem intelligenten IoT-Ökosystem, das Daten siloübergreifend analysieren kann, können Elektronikhersteller schnell auf Konstruktionsänderungen reagieren, Produktlebenszyklen verkürzen, die Produktkomplexität erhöhen und die Qualität im gesamten PCB-Fertigungsprozess verbessern.

Teilen

Verwandte Ressourcen

IIoT für die Fertigung: Wie Ihr Unternehmen Innovationen vorantreiben und seine Rendite steigern kann
E-book

IIoT für die Fertigung: Wie Ihr Unternehmen Innovationen vorantreiben und seine Rendite steigern kann

Siemens Software kann Ihrem Unternehmen bei der Optimierung des Energieverbrauchs helfen und Anlagen mithilfe des IIoT in der Fertigung verwalten und warten.

ODB++Manufacturing: Leistungsstarke IoT-verbundene Software für die Elektronikindustrie
White Paper

ODB++Manufacturing: Leistungsstarke IoT-verbundene Software für die Elektronikindustrie

Siemens Software kann Sie dabei unterstützen, IoT und ODB++Manufacturing zu nutzen, um neue Geschäftsmöglichkeiten für Ihr Elektronikfertigungsunternehmen zu erschließen.

PCB-Bestückungsprozess – Vorteile der Software für den digitalen Zwilling
White Paper

PCB-Bestückungsprozess – Vorteile der Software für den digitalen Zwilling

Schnellere Herstellung hochwertiger PCBAs, höhere Produktionsausbeute bei gleichzeitiger Kostensenkung durch den Einsatz des digitalen Zwillings bei der Leiterplattenbestückung