film

Zalety systemów do zarządzania cyklem życia produktu (PLM)

Szacowany czas: 2 min

Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) poprawia zarządzanie danymi inżynierskimi, procesami i produktami w organizacji, co zapewnia mierzalny zwrot z inwestycji (ROI). Najlepiej działające firmy o 47% częściej korzystają z systemu PLM, a w związku z tym mają większe szanse na szybszy rozwój bardziej innowacyjnych produktów.

Obejrzyj film i dowiedz się więcej na temat wskaźnika ROI dla systemu PLM oraz uzasadnienia kosztów. Inżynierowie poświęcają nawet 1/3 czasu pracy na zadania, które nie przynoszą wartości dodanej oraz drobne prace, które można łatwo zautomatyzować z pomocą systemu PLM.

Z wideo dowiesz się, jak oszczędność czasu i inne zalety mogą podnieść marże zysku.

Jakie korzyści biznesowe płyną z oprogramowania PLM?

Inżynierowie jako pierwsi odczują zalety systemu PLM, ale efekt fali można zauważyć w całej organizacji.
Wyższa wydajność inżynierii przekłada się na szybsze wejście na rynek oraz większe zadowolenie klientów.
Ponadto lepszy wgląd w projekty i możliwość stworzenia poprawnego produktu za pierwszym podejściem obniża liczbę wycofań i prac gwarancyjnych.
Wytwarzanie i sourcing mogą też zacząć się wcześniej, dzięki czemu produkcja szybko sprosta popytowi.
Wszystko to podnosi lojalność klientów i zwiększa udziały na rynku.
Obejrzyj wideo i dowiedz się więcej na temat zalet systemu PLM oraz wyższego zwrotu z inwestycji.

PLM: Jaki jest zwrot z inwestycji (ROI)?

„Zwrot z systemu PLM” to ostatni film w trzyczęściowej serii, która omawia rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu oraz prezentuje drogę do bardziej wydajnego tworzenia innowacji.

Obejrzyj pozostałe filmy:

Wybór ścieżki w stronę PLM: Czy należy zarządzać danymi ręcznie? A może rozwiązanie PDM lub PLM będzie lepsze?

Początek pracy z systemem PLM: Uzyskaj łatwy dostęp do wstępnie skonfigurowanych, szybkich opcji wdrożenia dla PLM.

Zwrot z PLM: Czy warto wybrać system PLM? Krótka odpowiedź brzmi tak, a to wideo pokaże dlaczego.

Te trzy krótkie firmy mają poprowadzić widzów w kierunku właściwych rozwiązań PLM i pozwolą odkryć wartość zwrotu z inwestycji.

Jak system PLM w chmurze pozwala oszczędzać czas i pieniądze?

System PLM w modelu SaaS w chmurze oferuje gotowe do personalizacji rozwiązanie dla dużych korporacji i małych i średnich firm, które cechuje się licznymi zaletami:

  • Wydajność: Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb
  • Produktywność: Dogłębne zrozumienie procesów prowadzonych w firmie
  • Szybkie wdrożenie: Natychmiastowy dostęp z poziomu przeglądarki
  • Rozproszony całkowity koszt posiadania: Subskrypcje nie wymagają dużych, jednorazowych inwestycji w technologię
  • Rozszerzone funkcje współpracy: Możliwość zaangażowania zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych uczestników procesu
  • Bezpieczeństwo: Własność intelektualna jest odpowiednio zabezpieczona

Dzięki rozwiązaniu SaaS PLM każda osoba zaangażowana w rozwój produktu zyskuje szybki i prosty dostęp do danych, których potrzebuje, bez potrzeby rozbudowanego wsparcia ze strony działu IT.

Poznaj rozwiązanie Teamcenter X, skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej i zobacz, jak szybko i ekonomicznie podnieść wydajność inżynierii multidyscyplinarnej w celu stworzenia lepszych innowacji produktowych.

Udostępnij

Powiązane treści

Szybko rozpocznij pracę z systemem Teamcenter X SaaS PLM
Video

Szybko rozpocznij pracę z systemem Teamcenter X SaaS PLM

Poznaj rozwiązanie Teamcenter X do zarządzania cyklem życia produktu w modelu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS PLM), które jest proste w obsłudze i łatwo dostępne.