film

Rozpoczęcie pracy z technologią zarządzania cyklem życia produktu (PLM)

Rozwiązania do zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) poprawiają wydajność procesów inżynieryjnych, opracowywania innowacji i rozwoju produktu.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak przedsiębiorstwa mogą wdrażać technologię PLM łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Technologia PLM stała się bardziej dostępna dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze, które zmniejszyły ilość czasu, pieniędzy i zasobów potrzebnych do ich wdrożenia. Nie wszystkie technologie PLM są jednak takie same: ten film przedstawia krótki przegląd dostępnych opcji umożliwiających rozpoczęcie pracy z technologią PLM.

Na czym polega wdrożenie systemu PLM i jak je łatwo przeprowadzić

Dane i procesy inżynieryjne są coraz bardziej złożone, ale zarządzanie wszystkimi danymi nie musi trudne. Niezależnie od tego czy szukasz podstawowego i uniwersalnego rozwiązania, produktu w pełni konfigurowalnego czy złotego środka, znajdziesz pakiet PLM dostosowany do Twoich potrzeb. Wdrożenie systemu PLM jest łatwe do zrealizowania z odpowiednim partnerem, który pomoże rozpocząć ten proces. Obejrzyj film i dowiedz się, jak usługi oparte na chmurze sprawiły, że znalezienie odpowiedniej technologii PLM dostosowanej do indywidualnych potrzeb i ograniczeń budżetowych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Technologia PLM: obejrzyj trzyczęściowe wprowadzenie

Ten film, zatytułowany „Rozpoczęcie pracy z systemem PLM”, jest pierwszą z trzech części serii, która omawia rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu oraz przedstawia drogę do bardziej wydajnego tworzenia innowacji.

Kontynuuj odkrywanie rozwiązań PLM:

  • Wybór ścieżki do systemu PLM: Czy należy zarządzać danymi ręcznie? Czy należy wybrać rozwiązanie PDM, czy PLM?
  • Rozpoczęcie pracy z systemem PLM: Uzyskaj łatwy dostęp do wstępnie skonfigurowanych, szybkich opcji wdrożenia systemu PLM.
  • Zwrot z inwestycji w system PLM: Czy warto wybrać system PLM? Krótka odpowiedź brzmi tak, a to wideo pokaże dlaczego.

Te trzy krótkie firmy mają poprowadzić widzów w kierunku właściwych rozwiązań PLM.

System PLM w chmurze, dostępny łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej

System PLM w modelu SaaS w chmurze oferuje gotowe do personalizacji rozwiązanie dla dużych korporacji i małych i średnich firm, które cechuje się licznymi zaletami:

  • Wydajność: Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb
  • Produktywność: Dogłębne zrozumienie procesów prowadzonych w firmie
  • Szybkie wdrożenie: Natychmiastowy dostęp z poziomu przeglądarki
  • Rozproszony całkowity koszt posiadania: Subskrypcje nie wymagają dużych, jednorazowych inwestycji w technologię
  • Rozszerzone funkcje współpracy: Możliwość zaangażowania zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych uczestników procesu
  • Bezpieczeństwo: Własność intelektualna jest odpowiednio zabezpieczona

Dzięki rozwiązaniu SaaS PLM każda osoba zaangażowana w rozwój produktu zyskuje szybki i prosty dostęp do danych, których potrzebuje, bez potrzeby rozbudowanego wsparcia ze strony działu IT.

Poznaj rozwiązanie Teamcenter X i skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej, aby przekonać się, jak szybko i ekonomicznie zwiększyć wydajność inżynierii multidyscyplinarnej w celu tworzenia lepszych innowacji produktowych.

Udostępnij

Powiązane treści

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS) dla producentów maszyn przemysłowych
E-book

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS) dla producentów maszyn przemysłowych

Uzyskaj lepszy wgląd w dane i usprawnij procesy produkcyjne dzięki oprogramowaniu do zaawansowanego planowania i harmonogramowania. Przeczytaj e-book, aby dowiedzieć się więcej.