film

Rozwój produktów w start-upach: Szybciej twórz innowacje, korzystając z lepszego oprogramowania

Rozwój produktów w start-upach jest szybszy, gdy procesy projektowania zaczynają się od oprogramowania PLM

Nowe metody wdrożeń oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) sprawiają, że małe i duże firmy mogą z łatwością wykorzystać nowe narzędzia do rozwoju innowacji. System PLM w chmurze oferuje gotowe rozwiązania, które nie wymagają dużych początkowych inwestycji, dzięki czemu organizacje i firmy inżynierskie mogą się skupić na tym, co najważniejsze – na rozwoju produktu. Dla start-upów, które nie mają kapitału do zainwestowania w odpowiednie narzędzia, oprogramowanie PLM w modelu SaaS oznacza przewagę nad konkurencją przy niskich kosztach.

Opanuj złożone procesy rozwoju produktów w start-upach

Dostarczanie produktów na czas i w ramach ustalonego budżetu jest coraz większym wyzwaniem, ponieważ stają się one niezwykle złożone. Oprogramowanie PLM, takie jak Teamcenter oraz Teamcenter X, pomaga uprościć cały cykl życia produktu dzięki wykorzystaniu wspólnego źródła informacji.

Ten cykl filmów pokazuje, jak inżynierowie tworzą innowacje w zakresie:

  • zarządzania cyklem życia,
  • rozwoju produktów w start-upach.

Filmy po raz pierwszy pokazano podczas webinaru firmy Engineering.com pod tytułem „Na czas i w ramach budżetu: Rozwiązanie problemu złożoności projektów inżynierskich”.

Po obejrzeniu tych filmów widzowie lepiej zrozumieją, jak oprogramowanie PLM może pomóc ich organizacji.

Dowiedz się więcej na temat rozwoju produktów w start-upach

Skomunikowane urządzenia opanowały nasz świat, a ich projekty stały się przy tym bardziej złożone. Oprogramowanie PLM łączy świat wirtualny oraz fizyczny: od etapu rozwoju produktu, aż po wytwarzanie, dystrybucję i wycofanie z eksploatacji.

Ten cykl filmów omawia wiele różnych tematów i podkreśla możliwości oraz zalety oprogramowania PLM:

Filmy po raz pierwszy pokazano podczas webinaru firmy Engineering.com pod tytułem „Produkty smart: Przejście na inteligentne, połączone urządzenia”.

Dowiesz się z nich, czym jest oprogramowanie PLM, jakie ma funkcje i w jaki sposób pomaga firmom tworzyć innowacje.

Rozwój produktów w start-upach i szybsze wejście na rynek

Rozwój produktów jest dziś szybszy niż kiedykolwiek wcześniej. Inżynierowie potrzebują nowych programów i metod pracy, aby bez problemu odnaleźć się wśród złożonych produktów i procesów oraz dotrzymać im kroku.

Przeczytaj e-book przygotowany przez Lifecycle Insights i odkryj najlepsze strategie rozwiązywania współczesnych dylematów dotyczących rozwoju produktów: Najlepsze strategie PLM, które pomagają spełnić wymagania i dotrzymać terminów dostaw

Możesz łatwo rozpocząć pracę z oprogramowaniem Teamcenter X do zarządzania cyklem życia produktu

Połącz wszystkie osoby oraz procesy w ramach cyklu życia produktu, korzystając z odpowiedniego oprogramowania PLM. Teamcenter X to elastyczny, nowoczesny zestaw oprogramowania, który można wdrożyć w modelu usługi.

Teamcenter X zaprojektowano tak, aby rozwijał się i zmieniał wraz z Twoim biznesem, a także dopasowywał do Twoich potrzeb.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Teamcenter X i przekonaj się sam.

Udostępnij

Powiązane treści

Najlepsze strategie PLM, które pomagają spełnić wymagania i dotrzymać terminów dostaw
E-book

Najlepsze strategie PLM, które pomagają spełnić wymagania i dotrzymać terminów dostaw

Ankieta przeprowadzona wśród kadry kierowniczej na temat największych wyzwań inżynierskich – spełnianie wymagań produktowych (53%) i dotrzymanie ...

Rozwiązanie PLM Teamcenter X w chmurze powstało, by rozwijać się wraz z rozwojem Twojej działalności
Video

Rozwiązanie PLM Teamcenter X w chmurze powstało, by rozwijać się wraz z rozwojem Twojej działalności

Zobacz, w jaki sposób Teamcenter X może pomóc nawet najmniejszym start-upom rozwijać się dzięki rozwiązaniom PLM w chmurze, które wspierają tworzenie i dostawę produktów od zespołów pracujących w różnych miejscach i różnym czasie.