Infografika

Jakie korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw wynikają ze stosowania systemu PLM w modelu SaaS w chmurze?

oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) dostępne w chmurze

Dzięki pracy w oprogramowaniu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) w chmurze firmy różnej wielkości mogą łatwo korzystać z narzędzi do tworzenia innowacji, które kiedyś były zarezerwowane tylko dla największych przedsiębiorstw. Model oprogramowania jako usługi (SaaS) sprawia, że małe i średnie firmy, a nawet start-upy mogą korzystać z systemów PLM, nie wydając przy tym fortuny.

6 powodów, dla których warto korzystać z oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu w chmurze

Jedne z największych firm na świecie używają oprogramowania Teamcenter jako systemu PLM. Teraz ta technologia jest dostępna dla przedsiębiorstw każdej wielkości w łatwo skalowalnym formacie pod nazwą Teamcenter X. Oznacza to, że każdy zespół może sprawnie współdzielić dane, współpracować i rozwijać swoją działalność, bez względu na lokalizację.

Proces wdrażania jest prosty. Wystarczy zasubskrybować usługę, aby uzyskać do niej natychmiastowy dostęp za pośrednictwem chmury. Pozwala to wyeliminować bariery, z którymi borykają się mniejsze firmy, takie jak ograniczone możliwości wsparcia ze strony wewnętrznego działu IT. Firma Siemens obsługuje instalację w chmurze w ramach subskrypcji.

Oto sześć podstawowych powodów, dla których warto wdrożyć Teamcenter X:

  1. Szybkie wdrożenie – Wdrożenie naszych rozwiązań zajmuje dni, a nie miesiące.
  2. Natychmiastowy dostęp – możesz zarządzać dostępem użytkowników w dowolnym czasie i miejscu.
  3. Elastyczne udostępnianie – w każdej chwili możesz zwiększyć lub zmniejszyć skalę swojej platformy.
  4. Obniżone koszty – elastyczne modele biznesowe i umowy skutkują obniżeniem kosztów.
  5. Zaawansowane zabezpieczenia – możesz błyskawicznie stosować najwyższe standardy prywatności i bezpieczeństwa danych.
  6. Wydajność pracy – optymalizuj pracę personelu i procesy w jednym miejscu.

Pobierz infografikę i dowiedz się więcej.

Udostępnij

Powiązane treści

System PLM w chmurze dla małych i średnich przedsiębiorstw
Video

System PLM w chmurze dla małych i średnich przedsiębiorstw

System PLM w chmurze umożliwia szybszy rozwój małym i średnim przedsiębiorstwom

Odkryj, jak chmurowy system PLM może zwiększyć innowacyjność i współpracę dzięki rozwiązaniu Teamcenter X
E-book

Odkryj, jak chmurowy system PLM może zwiększyć innowacyjność i współpracę dzięki rozwiązaniu Teamcenter X

Wprowadzaj innowacje szybciej dzięki chmurowemu systemowi PLM za pośrednictwem rozwiązania Teamcenter X