Infografika

Jaké výhody přináší řešení PLM typu SaaS v cloudu pro malé a střední podniky

software pro správu životního cyklu výrobku (PLM) prostřednictvím cloudu

Používání softwaru pro správu životního cyklu výrobku (PLM) prostřednictvím cloudu usnadňuje společnostem jakékoli velikosti používání nástrojů pro inovace, které byly dříve vyhrazeny pouze největším společnostem. Software jako služba (SaaS) umožňuje malým a středním podnikům, včetně startupů, dosáhnout úspěchu se softwarem PLM za dostupnější cenu.

6 důvodů, proč využívat software pro správu životního cyklu výrobku v cloudu

Na software Teamcenter v rámci řešení PLM se spoléhají některé z největších světových společností. Tato technologie je však nyní dostupná pro společnosti všech velikostí, a to prostřednictvím jednoduše škálovatelného formátu, který se nazývá Teamcenter X. Váš tým díky němu může bez ohledu na to, kde se jeho členové právě nacházejí, sdílet soubory, spolupracovat a dále bez překážek rozvíjet vaše podnikání.

Proces zavedení je velmi snadný. Stačí si zřídit předplatné služby, na základě čehož získáte okamžitý přístup ke cloudu. Tím předcházíme případům, kdy daný subjekt nedisponuje dostatkem IT zdrojů, což je problém, který malé společnosti velmi často trápí. Společnost Siemens se v rámci vašeho předplatného stará o podporu a servisování cloudové instalace.

Níže najdete šest hlavních důvodů, proč byste řešení Teamcenter X měli zavést:

  1. Rychlé zavedení – Naše řešení postaví vaše podnikání na nohy během pár dní, nikoli měsíců.
  2. Okamžitý přístup – Přístup jednotlivých uživatelů můžete spravovat kdykoli a odkudkoli.
  3. Flexibilní poskytování služeb – Platformu se můžete rozhodnout kdykoli škálovat, a to jak nahoru, tak dolů.
  4. Snížení nákladů – Flexibilní obchodní modely a kontrakty umožňují snížit náklady.
  5. Pokročilé zabezpečení – Zajistěte si v mžiku oka ty nejvyšší standardy v rámci zabezpečení osobních údajů a dat.
  6. Efektivita práce – Optimalizujte jednotlivé pracovníky a procesy z jediného místa.

Další informace naleznete v naší infografice.

Sdílení

Související zdroje informací

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Jak systémové simulace pomáhají při návrhu lodí
Webinar

Jak systémové simulace pomáhají při návrhu lodí

Podívejte se na tento webinář, ve kterém zjistíte, jak mohou digitální nástroje transformovat návrhy lodí. Uspokojte všechny požadavky a eliminujte spirálu návrhů.