백서

열심히 일만 할 것이 아니라, 스마트하게 작업하라 - NVIDIA의 HLS를 활용한 설계 복잡성 간극 없애기

성공 사례

Catapult 상위수준합성(HLS) 흐름

NVIDIA®에서는 Siemens EDA에서 제작한 Catapult®를 사용한 C++ 상위 수준 합성(High-Level Synthesis, HLS)을 도입하여 코드를 5배나 간소화할 수 있었습니다. 그 결과, 회귀 테스트에 필요한 CPU 수를 1,000배 줄이고, 나아가 테스트를 1,000배 더 많이 실시하여 자사 설계의 기능 적용 범위를 높일 수 있었습니다.

상위수준합성(High-Level Synthesis, HLS)을 통한 설계 & 검증 시간 절감

HLS는 설계 시간을 50% 절감해주고 검증 과정까지 포함한 전반적인 개발 시간을 40% 줄여주어 설계 복잡성과 설계 역량 사이의 간극을 좁혀줍니다.이 백서에서는 발전을 거듭하는 비디오, 카메라 및 디스플레이 표준 분야에서 NVIDIA가 직면한 여러 가지 난관과 이러한 맥락에서 HLS/C-레벨 흐름이 이들의 성공에 일조한 이유를 알아보겠습니다.

공유

관련 자료

스타트업이 제품 개발의 견고한 디지털 기반을 구축하기 위한 주요 팁
E-book

스타트업이 제품 개발의 견고한 디지털 기반을 구축하기 위한 주요 팁

무료로 스타트업 eBook을 다운로드하십시오. 본 eBook에서는 가장 큰 스타트업 시장 트렌드에 대해 알아보고 스타트업 리더가 구현할 수 있는 솔루션을 권장합니다.

스타트업의 제품 개발: 더 나은 소프트웨어를 사용하여 더 빠르게 혁신
Video

스타트업의 제품 개발: 더 나은 소프트웨어를 사용하여 더 빠르게 혁신

클라우드를 통해 제공되는 경제적인 PLM 소프트웨어로 시장 출시 시간 단축