백서

GaN HEMT 열 특성화 문제 해결

GaN HEMT 소자의 열 천이 테스트를 위한 혁신적인 솔루션을 통해 전력 전자 장치의 효율과 신뢰성을 높이는 방법을 살펴보십시오.

회로 기판 또는 테스트 설비와 같은 장치에 장착된 RF(무선 주파수) 전력 트랜지스터 또는 증폭기 컴포넌트

GaN(Gallium nitride, 질화갈륨) HEMT(High-Electron-Mobility Transistor, 고전자 이동도 트랜지스터)는 고효율, 속도, 소형 설계로 전력 전자 장치를 혁신하고 있습니다. 그러나 고유한 열적 특성으로 인해 특성화에 상당한 어려움이 있습니다. 본 백서는 GaN HEMT 소자의 열 천이 테스트를 위한 혁신적인 솔루션을 살펴보고 실제 문제를 해결하며 성능과 신뢰성을 향상하기 위한 실용적인 방법론을 제공합니다. 소자 구조의 이해부터 측정 기법의 적용에 이르기까지, 이 리소스는 엔지니어와 업계 리더를 위한 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.

GaN HEMT 소개

GaN HEMT는 높은 전압, 온도 및 주파수에서 작동하는 기능으로 전력 전자 장치를 혁신하고 있습니다. 그러나 기생 바디 다이오드가 없고 기존 HEMT 구조가 정상적으로 작동하기 때문에 열 특성화에는 고유한 문제가 있습니다.

열 테스트의 주요 과제

  • 온도 감지를 위한 기생 바디 다이오드가 없습니다.
  • 일반적으로 작동 중이면 측정 설정이 복잡해집니다.
  • 전하 트래핑, 기생 천이 등 시간에 따라 변하는 현상이 발생합니다.

해결책 제안

  • 채널 저항: 절연 게이트 HEMT에 대한 채널 저항의 온도 의존성을 활용합니다.
  • 게이트 쇼트키(Schottky) 측정: 고감도 온도 감지를 위해 기존 HEMT의 게이트 다이오드 구조를 활용합니다.
  • 게이트 누설 전류: 누설 특성이 낮은 장치의 게이트 누설 전류를 사용하여 온도를 측정합니다.
  • 캐스코드 HEMT: 캐스코드 구성으로 GaN HEMT와 Si MOSFET을 결합한 장치에 대한 테스트 방법을 조정합니다.

계속해서 RF 증폭기, 전력 전자 장치 등 열 성능을 최적화하고 신뢰성을 보장하는 다양한 실제 사례에 대해 알아보십시오.

공유

관련 자료

실시간 가시성 및 제어 기능으로 품질 향상
E-book

실시간 가시성 및 제어 기능으로 품질 향상

로우 코드로 전자 및 반도체 제조의 품질과 효율을 높이십시오. 실시간 가시성을 확보하고, KPI를 공유하고, 생산을 최적화하여 더 빠르고 스마트한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

산업용 기계를 위한 APS(고급 계획 및 스케줄링)
E-book

산업용 기계를 위한 APS(고급 계획 및 스케줄링)

고급 계획 및 스케줄링 소프트웨어를 통해 더 나은 가시성을 확보하고 제조 프로세스를 개선하십시오. 이 eBook을 통해 자세히 알아보십시오.