eBook

클라우드 기반 SaaS PLM 소프트웨어를 선택한 기업 사례

클라우드 기반 SaaS PLM 솔루션 채택

제조업체에서 디지털 트랜스포메이션 이니셔티브를 지원하려면 PLM(제품 라이프사이클 관리) 솔루션을 채택해야 합니다. PLM 도구는 데이터와 프로세스를 통합합니다.

클라우드 기반 SaaS(Software-as-a-Service) 플랫폼을 통해 애플리케이션에 원격으로 액세스할 수 있습니다. 가용성이 높아짐에 따라 제조업체는 PLM 솔루션을 SaaS로 업그레이드했습니다. 그러나 처음에는 클라우드 기반 SaaS PLM의 장점을 완전히 이해하기가 어려울 수 있습니다.

본 eBook에서 접근성, 비용, 유연성, 사용 및 보안 요구사항을 기반으로 시설에 가장 적합한 PLM 솔루션을 파악하는 방법을 알아보십시오.

SaaS PLM 솔루션을 구축하는 방법

SaaS PLM 솔루션을 사용하면 솔루션 제공업체가 클라우드 데이터 센터에서 PLM 소프트웨어 솔루션을 설치, 유지 관리 및 업데이트합니다. 제조업체는 설치, 관리 또는 설치, 관리 및 요구사항 업데이트에 대해 책임을 지지 않습니다.

SaaS PLM을 선택하면 원하는 기능을 단기간 동안 추가할 수 있으므로, 현시점에서 사용 중인 추가 기능에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다. 즉, 제조업체는 처음에 소규모로 시작하여 필요한 기능만 사용하고 비용을 지불하면 됩니다. 따라서 제조업체는 사용하지 않을 수도 있는 기능에 지불해야 할 막대한 초기 비용을 피할 수 있습니다.

온프레미스 PLM 소프트웨어 솔루션과 클라우드 서비스의 차이점 이해

PLM 소프트웨어 솔루션은 접근성을 기준으로 온프레미스, 클라우드 또는 SaaS로 분류됩니다. 접근성에 따라 적합성이 결정됩니다.

고객 운영 클라우드 모델을 사용하면 데이터 센터는 클라우드 공급자에 의해 운영됩니다. SaaS PLM 솔루션을 사용하면 솔루션 제공업체가 클라우드 데이터 센터에서 PLM 솔루션을 설치, 유지 관리 및 업데이트하므로 제조업체는 이에 대한 책임이 없습니다.

본 eBook을 다운로드해 현재 시장에서 사용할 수 있는 PLM 솔루션의 범주와 기능에 대해 자세히 알아보십시오.

IT의 부담 해소

제조업체는 초기 투자 외에 IT 비용도 고려해야 합니다. 특히 전담 IT 직원 없이 온프레미스 또는 고객 운영 클라우드 PLM 솔루션이 제대로 작동하는지 확인하려면 비용이 많이 들 수 있습니다. 공급업체는 소프트웨어를 최신 상태로 유지하고 잠재적인 문제에 대한 솔루션을 만들어야 합니다. 제조업체는 솔루션을 채택한 후 구현하는 데 걸리는 시간을 고려해야 합니다. IT 직원은 중요한 PLM 운영 작업을 스스로 관리해야 하므로 팀에 빠르게 과부하가 발생할 수 있습니다. IT 리소스에 따라 초기 배포 시간이 몇 주까지는 아니더라도 며칠까지 연장될 수 있습니다.

SaaS PLM 솔루션 제공업체는 하드웨어, 솔루션 조정 및 네트워킹 인프라를 관리합니다. 이렇게 하면 이러한 기능 관리를 위한 소중한 리소스 투입을 최소화할 수 있습니다.

DX 목표를 보다 효과적으로 달성하는 SaaS PLM 솔루션

제조업체에서 DX 목표를 보다 효과적으로 달성하려면 SaaS PLM 솔루션을 채택해야 합니다. 이러한 솔루션은 다음과 같은 여러 가지 이유로 채택되고 있습니다.

  • SaaS PLM 모델은 온프레미스 및 고객 운영 클라우드 PLM 모델보다 초기 비용이 낮습니다
  • SaaS PLM은 최소한의 준비 시간으로 원격 이해관계자에게 빠르고 유연하며 쉬운 액세스를 제공합니다
  • 온프레미스 PLM의 경우보다 데이터 도용의 위협과 제품 개발을 저해하는 멀웨어 공격을 받을 가능성이 훨씬 적습니다
  • SaaS PLM 솔루션은 2주마다 업데이트되며 모든 업데이트는 솔루션 제공업체에서 자동으로 수행됩니다
  • 기업은 영구적인 약정 없이 일시적으로 계약자, 컨설턴트 또는 공급업체를 추가할 수 있습니다
  • SaaS PLM 솔루션 제공업체는 하드웨어, 솔루션 조정 및 네트워킹 인프라를 관리합니다

공유

관련 자료

GVT 및 플러터 인증을 간소화하고 최초 비행을 더욱 빠르게, 더욱 안전하게 실현하다
Webinar

GVT 및 플러터 인증을 간소화하고 최초 비행을 더욱 빠르게, 더욱 안전하게 실현하다

웨비나 - GVT와 플러터 인증을 간소화하고 최초 비행을 더욱 빠르게, 더욱 안전하게 실현하다

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process
Webinar

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process

Performing a ground vibration test more efficiently. Learn how to increase efficiency in identifying modal parameters of large vibrating structures.