ホワイトペーパー

ワイヤー・ハーネス設計における自動化とシミュレーションの力

Capital Essentialsを使用して迅速なワイヤー・ハーネス設計を実現する

工場内で組み立てられ、空中に吊り下げられているワイヤー・ハーネス。

ますます複雑化するワイヤー・ハーネスを効率的かつ正確に製造するにはどうすればよいでしょうか?ハーネスの設計と製造を行うためには、異なる場所に所在する複数のチーム間でシームレスにコラボレーションを行う必要があります。そのため、従来のプロセスやソリューションを使用し続けることは賢明とは言えません。

包括的なツールを提供するワイヤー・ハーネス設計ソフトウェアを使用して、正確性、効率性、コラボレーションを強化しましょう。シーメンスのCapital™ Essentialsは、シミュレーション、自動化、インテグレーションを活用し、製造タイムラインの短縮を実現する優れたソリューションです。

今すぐホワイトペーパーをダウンロードして、Termaのユーザー事例や、Essentialsの導入と活用に役立つ知見をご確認ください。製造ニーズに最適なソリューションを選択するために必要な知識を身に付けましょう。

Terma A/SによるCapital Essentialsの使用方法

デンマークの航空宇宙・防衛メーカー、Terma A/Sは、Capital Essentialsを活用してプロセスや手順に革命をもたらしています。TermaのエンジニアはCapitalの部品ライブラリを使用し、重複作業を排除しています。Capital Essentialsの設計自動化機能や自動生成機能を使用して、エンジニアリングのスピードや正確性も向上させています。

詳細はこちらからこのホワイトペーパーをダウンロードして、Capital Essentialsを使用したTermaの取り組みや、Essentialsの導入と活用、および導入前に検討すべき考慮事項についてご確認ください。

共有

関連情報

設計エラーの確率を25%低下
Case Study

設計エラーの確率を25%低下

VeSysを使用して機能試験の時間を50%短縮したCarraro Group...

電装システム設計とワイヤハーネス・エンジニアリング
Fact Sheet

電装システム設計とワイヤハーネス・エンジニアリング

VeSysは迅速に導入して容易にインストールできるように最適化されており、ユーザーは、パワフルでありながら直感的な機能を使って高いROIを達成しています。

VeSysを使用したワイヤ・ハーネス設計
Video

VeSysを使用したワイヤ・ハーネス設計

このビデオを視聴して、使いやすさと手頃な価格を機能性同様に重視している企業のニーズにVeSysがいかに応えるかを見る