ホワイトペーパー

PCB design challenge

Design a manufacturable PCB in the first attempt

pcb design dfm

Designing a new PCB as part of a new product introduction is a complex task. The requirements from PCBs increase as they are required to process increasing data rates and route signals in higher speeds. At the same time the requirements grow, the NPI time tends to get shorter and the cost per NPI is reduced. To overcome these challenges that seem to ask more from the designers with less investment and resources, PCB designers must make their designs much more efficient. Only this way, the designers can design denser PCBs, with limited number of layers and still deliver a high-quality design, which does not only answer all of the functional requirements from the PCB, but also is manufacturable and has no supply-chain risks that can jeopardize the delivery of the product to the customers with the appropriate quality.

共有

関連情報

重機用キャビンの快適性と安全性
White Paper

重機用キャビンの快適性と安全性

シーメンスのスマートなソリューションを使用すると、重機用キャビンを改善し、運転手の快適性と安全性を強化しつつ、開発期間を短縮できます。

シミュレーションを活用してシザーリフトの性能を改善し、ICEから電動モーターへと移行
Case Study

シミュレーションを活用してシザーリフトの性能を改善し、ICEから電動モーターへと移行

ハウロッテ、Simcenterを使用して、シザーリフトPulseoの最大揚高を25%、積載荷重を50%改善

予測モデリング・ソフトウェアで高性能設計を実現
Video

予測モデリング・ソフトウェアで高性能設計を実現

予測モデリング・ソフトウェアを使用して、メカトロニクスの複雑さを制御し、エンジニアリング・プロセスを改善します。詳細情報