ホワイトペーパー

Machine Learning at the Edge: Using HLS to Optimize Power and Performance

Machine Learning at the Edge: Using HLS to Optimize Power and Performance

Moving machine learning to the edge has critical requirements on power and performance. Using off-the-shelf solutions is not practical. CPUs are too slow, GPUs/TPUs are expensive and consume too much power, and even generic machine learning accelerators can be overbuilt and are not optimal for power. In this paper, learn about creating new power/memory efficient hardware architectures to meet next-generation machine learning hardware demands at the edge.

共有

関連情報

ファブに革命を起こす: 完璧な半導体を実現するシームレスなコラボレーション
E-book

ファブに革命を起こす: 完璧な半導体を実現するシームレスなコラボレーション

半導体製造を変革する準備はできていますか?領域の枠を超えたシームレスなコラボレーションにより、ファブのオペレーション効率を劇的に向上させ、イノベーションを促進する方法をご確認ください。