ビデオ

製品 / 工具のコスト見積もりソリューションを使用して利益率を改善

視聴時間の目安4 分

利益性を高めるためには、正確、柔軟、迅速な製品コスト見積もりが必要です。

どの業界のどの企業であっても、コスト要因を特定して対処することによって製品と製造のコストをコントロールできなければなりません。最大の課題は、複数の異なるコストパラメーターを理解することですが、それには、製造プロセスとコスト要因に対する詳しい知識が必要です。目指しているのは、早い段階から製品ライフサイクルのすべてにわたってコストをコントロールすることです。

コスト見積もりを正確、柔軟、迅速に行う方法を学ぶ準備はできていますか。

この4分間のビデオでは、Siemensのコスト見積もりソリューションがコスト設計、購買、財務、営業などの部署に与えるメリットを紹介します。具体的な内容は以下の通りです。

  • 製品ライフサイクルの早い段階でコストを判断、評価する
  • 新製品の収益性を評価するため、生涯コストを予測する
  • 見積書を迅速かつ正確に準備する
  • 製品コストと供給コストのシミュレーションと評価を通じて、コストを最適化

シーメンスのコスト見積もりソリューションを使用すると、コスト目標を高い確度で決定し、それを達成できるほか、購入金額を高い精度で評価および最適化し、オープンブック方式の価格交渉を現実的に進めることができます。

Use Teamcenter for early optimization of production costs

Detailed product and cost information is typically not available early in the development phase of new products. The calculation engine in Teamcenter Product Cost Management enables you to create cost structures and determine product costs in the early stages of preliminary costing and target costing. You can calculate complex assemblies and versions accurately and quickly.

Receive a highly accurate, bottom-up, and detailed cost calculation

Teamcenter Product Cost Management is using the bottom-up methodology for creating a cost structure that provides a better understanding of what a product ‘should cost’ to make or buy. This approach is based on a detailed product structure and defines the use of materials and the process costs. Calculations are based on current benchmark data for manufacturing technologies, machines, materials and worldwide labor costs. Various departments, such as cost engineering, purchasing, controlling and sales, can work together by using Teamcenter to achieve the maximum benefit.

共有

関連情報

産業機械向けAdvanced Planning and Scheduling (APS)
E-book

産業機械向けAdvanced Planning and Scheduling (APS)

Advanced Planning and Scheduling (APS) ソフトウェアを使用して可視性を高め、製造プロセスを改善します。詳細は電子ブックをご覧ください。