ビデオ

実行可能なデジタルツインでエネルギー/ユーティリティ企業のオペレーショナル・エクセレンス (オペレーション卓越化) を実現

推定視聴時間:2分

石油およびガス精製企業は、オペレーションを接続して最適化することで、年間最大1億8,000万ドルの増収を見込めます。その鍵となるのは、実行可能なデジタルツインを使用して、あらゆるプラントやシステムのデータを活用することです。

ビデオをご覧になり、エネルギー企業が実行可能なデジタルツインを活用して収益性を最大化し、 オペレーショナル・エクセレンス (オペレーション卓越化) を達成する方法をご確認ください。

エネルギー/ユーティリティ企業が実行可能なデジタルツインを必要とする理由

実行可能なデジタルツインは、システムやセンサーからのデータを使用して、実際の製品と資産を正確に表現する包括的な仮想モデルです。

これにより、エネルギー企業はデータを効率的に活用して、オペレーションのパフォーマンスや持続可能性の可視性を高めることができます。その結果、オペレーション全体の一貫性と予測可能性が向上します。

ビデオをご覧になり、エネルギー企業が実行可能なデジタルツインを活用してオペレーショナル・エクセレンス (オペレーション卓越化) を実現する方法をご確認ください。

エネルギー業界におけるオペレーショナル・エクセレンス (オペレーション卓越化) の効果

実行可能なデジタルツインにより、エネルギー企業はリアルタイムの状態監視と予測解析にアクセスして、オペレーションのパフォーマンスに関する洞察を深められます。このため企業は、 持続可能性などの戦略的優先順位に沿って、情報に基づいた意思決定を下すことができます。

このビデオをご覧になり、エネルギー企業がデータのパワーを活用して事業を成功させ、イノベーションを推進する方法をご確認ください。

共有

関連情報