ファクトシート

SLEC System Factsheet

Siemens Digital Industries Software High-Level Verification

SLEC System

SLEC System is a good fit for design teams verifying their RTL implementation by formally comparing it against functional SystemC/C++ models, as it significantly reduces the time and effort to establish confidence that the intended functionality is maintained.

The system models can be leveraged completely for verifying the RTL blocks without the need for testbenches and tests by using a Tcl setup, making the tool intuitive and easy to use. This approach is helpful both where design flows involve C-level descriptions and where exorbitantly large state spaces make simulation-based verification approaches impractical.

共有

関連情報

海洋産業でデジタル・ツインを使う
Solution Brief

海洋産業でデジタル・ツインを使う

海運業は厳しい局面を迎えています。不安定な経済が競争の激しい海運市場に影響を与え続けるなか、船主や運航会社は利益率を最大化するために運航の可用性向上と運航コスト削減を求められています。一方で、ICT (情報通信技術) の普及により、データの収集、交換、解析はかつてないレベルへと進化し、海運会社や造船会社に新たな可能性をもたらしています。では、海洋産業はこの新たに利用可能な大量のデータをどのように活用できるでしょうか。

船舶設計とエンジニアリングの統合ソリューション
Solution Brief

船舶設計とエンジニアリングの統合ソリューション

船舶設計とエンジニアリングにデジタル・スレッド手法を取り入れることによって、スパイラル型設計を管理できます