ファクトシート

資本資産ライフサイクル管理向けのTeamcenter

資本資産ライフサイクル管理向けのTeamcenter

今日の組織は、資本資産に莫大な投資を行っています。これらの組織は、プロジェクトの遅延やコスト超過を発生させず、より効率的に既存の資産を運用し、新規資産をオンライン化する必要に迫られています。プロジェクトの提供および運用効率を改善する鍵となるのは、組織の資本資産のデジタライゼーション戦略を実行することです。

Teamcenterを活用した資本資産のデジタライゼーション戦略によって、デジタル・ツインを使ったシミュレーションと最適化を可能にしながら、組織全体の効率を向上させます。 資本資産ライフサイクル管理ソフトウェアを使用すると、コンセプトから運用にいたる資本資産ライフサイクルのエンタープライズデータ管理とコラボレーション基盤を確立して、企業はライフサイクルのできるだけ早期に資本資産をデジタル化できるようになります。

本製品の機能:

• ENTERPRISE INSIGHT (エンタープライズ知見) は、別々のシステムに蓄積されていたプロジェクトデータや資産データを安全で追跡可能なエンタープライズエコシステムに集約して、新たなレベルの知見と可視性を組織全体で実現します。これにより、ユーザーはCADやCAE、BIMオーサリングシステムなどサードパーティ製ソフトウェアで作成したエンジニアリングデザインや情報モデルを含む統合データに一元的にアクセスできるようになります。

• ADVANCED PROGRAM MANAGEMENT (高度なプログラム管理) は、実績あるデータ駆動型のビジネスプロセスによって実現する機能であり、データの複雑な進化を管理し、ロバストな意思決定支援機能を提供します。

• DIGITAL TWIN (デジタル・ツイン) は、プロジェクト設計、製造実行、運用パフォーマンスを可視化、シミュレーション、最適化して、価値ある知見を提示し、継続的な最適化を実現します。


Optimize new capital projects

A simulation-driven approach to design, construction and operations allows users to digitally verify plant processes before manufacturing begins. Users can also virtually place equipment/systems in the construction work area to simulate and optimize the asset build to ensure predictable construction execution and efficient commissioning. The data captured from the operational asset can now be reported to operations for production planning and suggested design changes for future modernization. New capital projects can now be optimized from the start of the design phase.

Streamline capital project delivery

Capital asset stakeholders can make the transition from document-centric business processes to data-centric business processes, which contributes to more efficient operations. Improve capital project delivery timelines through the increase of project quality, speed, productivity and efficiency.

Benefits of capital asset management software

Reduce costs and improve efficiency across the lifecycle of facilities, plants, factories and critical infrastructure. The benefits of this capital asset lifecycle management software include:

  • Establishment of a comprehensive digital twin of a physical asset
  • Integrated greenfield and brownfield project execution
  • Improved oversight and project risk management

共有

関連情報

Rapid Algorithm to HW: Using HLS for Computer Vision and Deep Learning Seminar
Webinar

Rapid Algorithm to HW: Using HLS for Computer Vision and Deep Learning Seminar

How HLS helps project teams rapidly & accurately explore power/performance of algorithms, quickly get to FPGA implementations to create demonstrator/prototypes & use same source RTL IP for ASIC implementation.