Datenblatt

Software für Investitionsprojekte und Infrastruktur

Öl- und Gasanlagen, von Linien überlagert

Investitionsgüter bilden die produktive Basis eines Unternehmens, und Unternehmen investieren einen großen Teil ihrer Mittel in Einrichtungen, Anlagen, Fabriken und kritische Infrastrukturen, welche die Grundlage ihrer Tätigkeit bilden. Viele Akteure im Bereich der Investitionsgüter haben den Wunsch, sind aber nicht in der Lage, die Digitalisierung voranzutreiben und die Effizienz durch den Einsatz neuer Technologien zu steigern. Erfahren Sie mehr über Investitionsprojekte und Infrastruktursoftware in diesem exklusiven Merkblatt.

Optimieren Sie neue Investitionsprojekte

Ein simulationsgestützter Ansatz für Entwurf, Konstruktion und Betrieb ermöglicht es den Anwendern, die Anlagenprozesse vor Beginn der Fertigung digital zu überprüfen. Die Anwender können auch Geräte/Systeme virtuell im Baubereich platzieren, um den Aufbau der Anlage zu simulieren und zu optimieren und so eine vorhersehbare Bauausführung und effiziente Inbetriebnahme gewährleisten. Die von der Anlage erfassten Daten können nun dem Betrieb zur Produktionsplanung und für Vorschläge zu Konstruktionsänderungen an künftigen Modernisierungen zur Verfügung gestellt werden. Neue Investitionsprojekte lassen sich nun von Beginn der Planungsphase an optimieren.

Optimierte Ausführung von Investitionsprojekten

Alle an der Investition Beteiligten können den Wechsel von dokumenten- zu datenorientierten Geschäftsabläufen vollziehen, was zu einem effizienteren Betrieb beiträgt. Verkürzen Sie die Fristen für die Ausführung von Kapitalprojekten durch höhere Qualität, Geschwindigkeit, Produktivität und Effizienz der Projekte.

Vorteile der Software zur Verwaltung von Investitionsgütern

Reduzieren Sie die Kosten und verbessern Sie die Effizienz über den gesamten Lebenszyklus von Einrichtungen, Anlagen, Fabriken und wichtiger Infrastruktur. Zu den Vorteilen dieser Software für die Verwaltung von Investitionsgütern gehören:

  • Umfassender digitaler Zwilling der physischen Assets
  • Integriert die Durchführung von Greenfield- und Brownfield-Projekten
  • Verbesserung der Aufsicht und des Projektrisikomanagements

Teilen

Verwandte Ressourcen

Rapid Algorithm to HW: Using HLS for Computer Vision and Deep Learning Seminar
Webinar

Rapid Algorithm to HW: Using HLS for Computer Vision and Deep Learning Seminar

How HLS helps project teams rapidly & accurately explore power/performance of algorithms, quickly get to FPGA implementations to create demonstrator/prototypes & use same source RTL IP for ASIC implementation.