White paper

Realizzare parti di alta qualità

Porta la tua officina al livello superiore

Un ingegnere esamina le specifiche di qualità sul monitor di un computer per la parte di una macchina in officina.

Rispondere alle attuali esigenze di componenti di alta qualità, sostenibili ed economicamente vantaggiosi richiede più dei tradizionali metodi di controllo qualità. Per rimanere competitivi, i produttori di parti e le officine meccaniche devono adottare un approccio a ciclo chiuso alla gestione della qualità. Integrando i processi di qualità con i dati digitali di progettazione e produzione, le aziende possono abbattere i silos, migliorare la collaborazione e stabilire una cultura della qualità in tutta l’azienda.

Questa strategia olistica consente ai produttori di affrontare sfide come l’aumento della complessità delle parti, standard di conformità più severi e la riduzione dell’impronta di carbonio. Sfruttando strumenti avanzati come i digital twin, piani di ispezione automatizzati e sistemi integrati di gestione della qualità, le aziende possono rilevare potenziali problemi in anticipo, ottimizzare i flussi di lavoro e garantire una qualità costante durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

I produttori beneficiano di un time-to-market più rapido grazie ai test virtuali e alla gestione ottimizzata delle modifiche, di una migliore sostenibilità con una riduzione degli sprechi e di processi ottimizzati e di una maggiore tracciabilità per soddisfare rigorosi standard di conformità.

Scarica questo white paper gratuito e scopri come le soluzioni digitali di gestione della qualità possono aiutarti a raggiungere l’eccellenza operativa, permettendoti di adattarti alle esigenze in evoluzione dei clienti e del mercato.

Condividi

Risorse correlate

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.