technický dokument

Dodávání vysoce kvalitních dílů díky komplexnímu řízení kvality

Posuňte svou strojírenskou dílnu na vyšší úroveň

Inženýr si prohlíží specifikace kvality strojního dílu na monitoru počítače v dílně.

V zájmu uspokojení dnešních požadavků na vysoce kvalitní, udržitelné a nákladově efektivní díly je nutné používat i jiné než jen tradiční metody kontroly kvality. Aby mohli výrobci dílů a strojírenské dílny zůstat konkurenceschopní, musí při řízení kvality uplatnit přístup s uzavřenou smyčkou. Díky integraci procesů kvality s digitálními daty návrhu a výroby mohou firmy odbourat překážky v oblasti spolupráce, zlepšit spolupráci a nastolit kulturu kvality v celé společnosti.

Tato ucelená strategie umožňuje výrobcům řešit výzvy, ke kterým patří například rostoucí složitost dílů, přísnější normy týkající se dodržování předpisů a snižování uhlíkové stopy. Pomocí pokročilých nástrojů, jako jsou digitální dvojčata, automatizované plány kontrol a integrované systémy řízení kvality, mohou firmy včas odhalit potenciální problémy, zefektivnit pracovní postupy a zajistit konzistentní kvalitu v průběhu celého životního cyklu výrobků.

Díky virtuálnímu testování a efektivnější správě změn, lepší udržitelnosti s menším množstvím odpadu a s optimalizovanými procesy a lepší sledovatelnosti umožňující plnit přísné normy týkající se dodržování předpisů mohou výrobci těžit z rychlejšího uvádění výrobků na trh.

Stáhněte si tento bezplatný technický dokument a zjistěte, jak vám mohou digitální řešení pro řízení kvality pomoci dosáhnout provozní dokonalosti a zároveň se přizpůsobit vyvíjejícím se potřebám zákazníků a trhu.

Sdílení

Související zdroje informací

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.