Scheda informativa

Catapult High-Level Synthesis and Verification Fact Sheet

Design Platform Empowering Designers

Catapult High-Level Synthesis and Verification Flow

Catapult High-Level Synthesis (HLS) has been proven in production design flows with 1,000s of designs and the resulting RTL adheres to the strictest corporate design guidelines and ECO flows. In addition to Catapult HLS, only Catapult has integrated High-Level Verification tools and methodologies that enable designers to complete their verification signoff at the C++ level with fast closure for RTL. Discover this industry leading family of products.

Catapult HLS Productivity Gain

To achieve the maximum productivity gain from a C++/SystemC HLS methodology, it is necessary to have the performance and capacity to handle today’s large designs coupled with a comprehensive flow through verification and implementation.

Condividi

Risorse correlate

Migliorare le prestazioni di sviluppo prodotto con una gestione efficace dei dati
E-book

Migliorare le prestazioni di sviluppo prodotto con una gestione efficace dei dati

Leggi l’eBook per conoscere le best practice di gestione dei dati di prodotto adottate dalle aziende leader che progettano, ingegnerizzano e/o fabbricano prodotti

Le migliori strategie PLM per soddisfare i requisiti di prodotto e rispettare i termini di consegna
E-book

Le migliori strategie PLM per soddisfare i requisiti di prodotto e rispettare i termini di consegna

Scopri come le aziende leader dello sviluppo prodotto hanno risolto le principali sfide del settore - Soddisfare i requisiti di prodotto (53%) e rispettare i tempi di consegna (45%) - con le cinque strategie illustrate in ...

Il calcolatore ROI del PLM prevede il ritorno sull'investimento
Analyst Report

Il calcolatore ROI del PLM prevede il ritorno sull'investimento

Scopri in che modo il software di gestione del ciclo di vita del prodotto si ripaga da solo migliorando le prestazioni di progettazione e ingegneria. Misura il ritorno sull'investimento della gestione PLM.