eBook

Le migliori strategie PLM per soddisfare i requisiti di prodotto e rispettare i termini di consegna

eBook sulle migliori strategie e sui migliori strumenti software PLM e di sviluppo prodotto

Le aziende stanno affrontando sfide senza precedenti per lo sviluppo dei prodotti. La complessità relativa a prodotti e processi continua ad aumentare e i responsabili dello sviluppo prodotto si trovano a dover adottare nuove tecniche e nuovi strumenti software.

Leggi l’eBook di Lifecycle Insights per conoscere le migliori strategie per gestire l’attuale dilemma dello sviluppo prodotto. Scopri i principali strumenti software che puoi utilizzare per soddisfare i requisiti di prodotto e rispettare i termini di consegna.


Nuove tecniche e nuovi strumenti software per promuovere l'innovazione

In questo eBook di Lifecycle Insights, “Il dilemma dello sviluppo prodotto: cinque strategie per soddisfare i requisiti di prodotto e rispettare i termini di consegna”, parleremo di un recente studio condotto da dirigenti tecnici sui due aspetti in conflitto che stanno forzando il cambiamento su tutta la linea:

  • Per il 53% degli intervistati, “soddisfare i requisiti target” è il problema principale
  • Il 45% ha citato “tenere il passo con i programmi di sviluppo” come il secondo problema più urgente

Conciliare queste due esigenze è difficile perché, generalmente, requisiti sempre più complessi si traducono in programmi di sviluppo più lunghi. Pertanto, è necessaria la giusta combinazione di prodotti, processi e cambiamenti tecnologici.

La migliore strategia PLM per essere subito operativi e ottenere un rapido ritorno sull'investimento

L’eBook nasce con l’intento di aiutare le aziende a crescere. Rivela i risultati dello studio e fornisce una guida alle aziende di sviluppo prodotto, spiegando le cinque principali competenze e le capacità necessarie per affrontare queste sfide.

Leggi anche il secondo eBook di Lifecycle Insights: “Realizzare prodotti intelligenti e connessi”, per conoscere altre strategie PLM, tra cui il digital thread e il digital twin.

Scoprirai come implementare e utilizzare nuove tecniche e nuovi strumenti software per il processo di sviluppo prodotto. Il modello di servizio cloud SaaS (Software-as-a-Service) è una valida opzione per le aziende di qualsiasi dimensione che desiderano iniziare con una soluzione PLM e realizzare prodotti innovativi, in modo più rapido ed economico.

Scopri Teamcenter X, il sistema PLM in cloud SaaS. Attiva subito la versione di prova gratuita!

Le principali soluzioni PLM: Teamcenter e Teamcenter X

Teamcenter PLM è una suite di prodotti software adattabile e innovativa per la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM, Product Lifecycle Management), che può essere fornita on-premise o come servizio per aiutarti nelle tue attività quotidiane.

Puoi scegliere fra varie opzioni di implementazione flessibili (on-premise, cloud e SaaS), per accelerare il time-to-value e ridurre i costi di gestione. Adatta il software Teamcenter ai tuoi processi aziendali mediante configurazione (non personalizzazione) ed amplia le funzionalità PLM con integrazioni ad altri domini e con applicazioni aziendali all’avanguardia.

Teamcenter è una piattaforma PLM progettata per crescere ed evolvere insieme alla tua azienda. Scopri di più su Teamcenter e Teamcenter X, il sistema PLM in cloud.

Strumenti e tecniche di sviluppo prodotto per aziende di ogni dimensione

Teamcenter offre una suite di strumenti PLM per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di innovazione e di business attuali e futuri.

  • Assumi il controllo dei progetti e dei documenti di prodotto per favorire la collaborazione tra i domini meccanici, elettrici/elettronici, software e di simulazione
  • Rendi accessibili i progetti meccanici con un formato di visualizzazione neutro rispetto al CAD e con la realtà virtuale, di modo che gli utenti all’interno dell’azienda possano provare e valutare il digital twin del prodotto
  • Gestisci i requisiti di prodotto, i programmi e le tempistiche per rispettare le scadenze e gli obiettivi prefissati
  • Offri una visibilità completa a livello aziendale con processi di modifica a ciclo chiuso certificati CM2, per gestire e controllare l'impatto delle modifiche sui prodotti
  • Fornisci una distinta base multidisciplinare agli stakeholder dell’azienda, mettendo in comunicazione i reparti di ingegneria e produzione
  • Gestisci le varianti e le configurazioni dei progetti e dei prodotti, al fine di massimizzare il riutilizzo e l'efficienza

Condividi

Risorse correlate

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.