e-kniha

PLM strategie, která pomáhá plnit požadavky a termíny dodání

E-kniha o nejlepších softwarových nástrojích a technikách vývoje výrobků a PLM

Společnosti čelí novým bezprecedentním výzvám v oblasti vývoje výrobků. Složitost v oblasti výrobků, procesů a organizace vyvíjí stále větší tlak na lídry v oblasti vývoje výrobků a nutí je využívat nové softwarové nástroje a techniky.

Přečtěte si tuto e-knihu od společnosti Lifecycle Insights a projděte si nejlepší strategie pro řešení dilemat dnešního vývoje výrobků. Dozvíte se podrobnosti o klíčových softwarových nástrojích, které můžete využít k uspokojení požadavků a plnění termínů dodání.


Nové softwarové nástroje a techniky vývoje výrobků, které umožňují zavádět špičkové inovace

V e-knize od společnosti Lifecycle Insights „Dilema vývoje výrobků: Pět strategií pro lídry v oblasti vývoje výrobků pro uspokojení výrobních požadavků a plnění termínů dodání“ si můžete na základě nedávno provedené studie mezi vedoucími pracovníky v inženýrství přečíst o dvou proti sobě stojících faktorech, kvůli kterým dochází k dalekosáhlým změnám:

  • 53 % respondentů uvedlo, že největším problémem pro ně je „uspokojení výrobních požadavků“.
  • 45 % jich také uvedlo, že druhým největším problémem pro ně je „plnění termínů dodání“.

Otázkou tedy je, jak se s těmito dvěma problémy vyrovnat, jelikož komplikovanější výrobní požadavky tradičně znamenají delší proces vývoje. Odpovědí na tuto otázku je ta správná kombinace změn ve výrobcích, procesech a technologiích.

Nejlepší strategie softwaru PLM pro uvedení do provozu a rychlou návratnost investic

Tato e-kniha umožní vaší společnosti posunout se vpřed, dozvíte se v ní podrobnosti o výsledcích studie a provede vás organizací vývoje výrobků a pěti nejlepšími kompetencemi a schopnostmi, které jsou k překonání těchto výzev zapotřebí.

Přečtěte si také druhou e-knihu od společnosti Lifecycle Insights „Výroba chytrých a propojených výrobků“, kde najdete další strategie softwaru PLM včetně digitálního vlákna a digitálního dvojčete.

V této e-knize se dozvíte, jak rychle uvést do provozu nové softwarové nástroje a techniky vývoje výrobků. Cloudové řešení SaaS (software jako služba) je ideální pro společnosti různých velikostí, umožňuje rychle uvést PLM do provozu a do budoucna vyvíjet výrobky rychleji, lépe a levněji.

Věděli jste, že si cloudový PLM systém Teamcenter X jako SaaS můžete vyzkoušet?

Nejlepší volba PLM: Řešení Teamcenter a Teamcenter X

Řešení Teamcenter PLM je přizpůsobitelná moderní sada softwaru správy životního cyklu výrobku (PLM), kterou je možné nainstalovat přímo nebo k ní přistupovat jako ke službě, a umožňuje vám transformovat každodenní úkony.

Můžete si vybrat z flexibilních možností nasazení (instalace přímo, přístup v cloudu nebo software jako služba), které umožňují snížit náklady na vlastnictví a zkrátit dobu, za kterou se investice projeví. Řešení Teamcenter je možné si upravit podle vašich jedinečných potřeb pomocí konfigurace (ne přizpůsobení) a rozšířit je o integrace s dalšími prvotřídními doménami a obchodními aplikacemi.

Řešení Teamcenter je platforma PLM, která je navržena tak, aby mohla růst a dokázala se měnit spolu s vaší společností. Toto jsou pouze některé z výhod řešení Teamcenter a Teamcenter X PLM v cloudu

Nástroje a techniky vývoje výrobků pro společnosti různých velikostí

Řešení Teamcenter nabízí nástroje PLM, které vám umožní dosáhnout současných i budoucích cílů vašich inovací a obchodních potřeb.

  • Převezměte kontrolu nad návrhy výrobků a dokumenty, které jsou zapotřebí ke spolupráci napříč různými mechanickými, elektronickými/elektrickými, softwarovými a simulačními nástroji.
  • Využívejte strojírenské návrhy s CAD neutrální vizualizací a podporou virtuální reality pro všechny pracovníky napříč společnostmi a umožněte jim pracovat s digitálním dvojčetem výrobku.
  • Spravujte výrobní požadavky, programy a harmonogramy.
  • Umožněte všem zúčastněným stranám udržet si přehled pomocí uzavřené smyčky, což jsou procesy změn certifikované podle CM2 umožňující spravovat dopady změn výrobku a mít nad nimi kontrolu.
  • Umožněte všem zúčastněným stranám přístup ke kusovníku, díky čemuž budete moci propojit inženýrství a výrobu.
  • Spravujte varianty návrhů, výrobků a konfigurací a maximalizujte tak efektivitu a jejich opětovné využití.

Sdílení

Související zdroje informací

Kvalitní spolupráce při výrobě těžkých strojů díky digitálním dvojčatům
Webinar

Kvalitní spolupráce při výrobě těžkých strojů díky digitálním dvojčatům

Podívejte se na tento webinář na vyžádání, ve kterém zjistíte, jak mohou výrobci těžkých strojů pomocí digitálních dvojčat a digitálních vláken od společnosti Siemens zlepšit spolupráci ve výrobě.