livre blanc

Analyse des chemins de transfert basée sur les composants (TPA) pour prédire les performances en matière de bruit, de vibrations et de secousses (NVH)

Vue éclatée montrant les composants du véhicule. Tirez parti du prototypage virtuel pour prédire les performances NVH du système à l'aide d'une TBA basée sur les composants.

Les défis NVH diffèrent pour les véhicules à moteur à combustion, les véhicules électriques et les véhicules hybrides. Le bruit de la transmission électrique est moins important, mais il est bien audible. Pour les véhicules hybrides, il convient de s'assurer que le moteur qui démarre soudainement ne dépasse pas le bruit de fond. Il est difficile pour les équipementiers automobiles de trouver des technologies permettant de vérifier les performances NVH du véhicule pour toutes les variantes le plus tôt possible dans la conception. Par conséquent, il est nécessaire de trouver des solutions permettant de prédire le bruit de l'assemblage cible à partir de modèles de composants individuels. Ces composants doivent être dérivés de tests ou de simulations afin de réduire les itérations de conception et le prototypage physique coûteux et chronophages. La TPA basée sur les composants (C-TPA) est une solution relativement nouvelle qui permet une évaluation rapide de nombreuses variantes de conception et un contrôle proactif permanent des performances en matière de bruit, de vibrations et de secousses (NVH). La C-TPA permet la détection précoce des problèmes NVH potentiels et l'optimisation du système pendant le développement.

Téléchargez le livre blanc pour continuer à lire les directives de prédiction des performances NVH des composants avant de construire le premier prototype de véhicule.

Partager

Ressources associées

Rationaliser la collaboration électrique et mécanique pour un développement de produits efficace
Webinar

Rationaliser la collaboration électrique et mécanique pour un développement de produits efficace

Améliorer la collaboration entre ECAD et MCAD pour optimiser l'intégration de la conception

La puissance de l'automatisation et de la simulation pour la conception de faisceaux de câbles
White Paper

La puissance de l'automatisation et de la simulation pour la conception de faisceaux de câbles

Ce livre blanc vous apprendra pourquoi et comment mettre à niveau vos processus et solutions afin de fabriquer des faisceaux de câbles de manière efficace.