livre blanc

Optimisation de l'ingénierie de l'entraînement électrique

Maximisez l'efficacité en fusionnant la conception et l'ingénierie dans un seul écosystème

Temps de lecture : 17 minutes
Un entraînement électrique sur une plate-forme de châssis de véhicule électrique dans une usine d'assemblage automobile

Relevez les défis des systèmes d'entraînement électrique complexes avec des délais de commercialisation plus courts grâce à un flux de travail intégré. Contrôlez certaines des complexités que vous avez le pouvoir de gérer en rassemblant tous les outils nécessaires sur une seule plateforme.

Téléchargez ce livre blanc et découvrez comment un flux de travail intégré améliorera la précision et l'efficacité de votre fabrication, ainsi que la collaboration de toute l'équipe.

Améliorer la précision grâce à un flux de travail intégré

La capacité à établir une source unique de vérité lorsqu'il s'agit de données provenant de différents domaines est immense. L'élimination de la nécessité de transférer manuellement les données d'un outil à l'autre garantit que les données ne sont pas perdues, négligées ou obsolètes. Les ingénieurs seront plus libres de se remettre au travail sur des tâches réelles, sachant que les données d'autres domaines arriveront à temps et avec précision.

Améliorer l'efficacité grâce à un flux de travail intégré

Un flux de travail intégré peut rendre votre processus d'ingénierie de l'entraînement électrique plus efficace de plusieurs manières. L'un des piliers de l'efficacité est la possibilité de développer un flux de travail automatisé avec le logiciel HEEDS™. HEEDS propose plusieurs interfaces développées pour intégrer des outils commerciaux de conception assistée par ordinateur (CAO) et d'ingénierie assistée par ordinateur (IAO) avec d'autres outils. Cela permet aux ingénieurs d'automatiser le transfert de données à partir de divers outils, puis de commencer le processus d'analyse et d'évaluation.

Améliorer la collaboration grâce à un flux de travail intégré

Un flux de travail intégré a amélioré la collaboration comme pilier. L'intégration à un système de gestion du cycle de vie des produits (PLM) garantit que chaque domaine travaille sur la même version de la conception. Un PLM garantit également que les individus, quel que soit leur domaine, ont accès à la documentation dont ils ont besoin.

Téléchargez ce livre blanc et découvrez comment répondre aux difficultés de l'ingénierie de l'entraînement électrique avec un outil et un processus performants.

Partager

Ressources associées

Ingénierie des systèmes d'entraînement électrique : de la conception de composants à l'intégration dans les véhicules
Webinar

Ingénierie des systèmes d'entraînement électrique : de la conception de composants à l'intégration dans les véhicules

Utilisez les solutions Simcenter pour assurer une connectivité transparente entre les systèmes pour la conception et l'intégration des véhicules électriques tout en faisant des économies

Analyser les performances NVH des moteurs électriques plus tôt dans le développement
Webinar

Analyser les performances NVH des moteurs électriques plus tôt dans le développement

Gérez les performances NVH des moteurs électriques grâce à Simcenter. Analysez le système complet dans le cadre du développement de véhicules électriques. En savoir plus

Livre blanc | Adopter l'ingénierie des systèmes basée sur des modèles dans le développement de véhicules
White Paper

Livre blanc | Adopter l'ingénierie des systèmes basée sur des modèles dans le développement de véhicules

Utilisez le MBSE pour perfectionner vos conceptions, réduire les coûts de développement et améliorer les performances et l'efficacité des systèmes d'entraînement électrique. En savoir plus