White Paper

Optimierung der Entwicklung von Elektroantrieben

Maximieren Sie die Effizienz durch die Zusammenführung von Konstruktion und Engineering in einem Ökosystem

Lesezeit: 17 Minuten
Ein Elektroantrieb auf einer Fahrwerksplattform eines Elektrofahrzeugs in einem Automobilmontagewerk

Bewältigen Sie die Herausforderungen komplexer elektrischer Antriebssysteme bei kürzeren Markteinführungszeiten mit einem integrierten Workflow. Beherrschen Sie einen Teil der Komplexität, indem Sie alle notwendigen Tools in einer zentralen Plattform zusammenfassen.

Laden Sie dieses White Paper herunter und erfahren Sie, wie ein integrierter Workflow die Genauigkeit, Effizienz und Zusammenarbeit im gesamten Team verbessert.

Verbesserung der Genauigkeit durch einen integrierten Workflow

Die Fähigkeit, eine zuverlässige, zentrale Informationsquelle zu schaffen, wenn es um Daten aus verschiedenen Bereichen geht, ist immens. Durch den Wegfall der Notwendigkeit, Daten manuell von einem Tool zum anderen zu übertragen, wird sichergestellt, dass Daten nicht verloren gehen, übersehen werden oder veraltet sind. Ingenieure können sich wieder auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren, da sie wissen, dass Daten aus anderen Bereichen pünktlich und genau eintreffen.

Effizienzsteigerung durch einen integrierten Workflow

Es gibt mehrere wichtige Möglichkeiten, wie ein integrierter Workflow Ihren Entwicklungsprozess für Elektroantriebe effizienter gestalten kann. Eine Säule der Effizienz ist die Möglichkeit, einen automatisierten Workflow mit der HEEDS-Software™ zu entwickeln. HEEDS bietet mehrere entwickelte Schnittstellen an, um kommerzielle CAD- (Computer-Aided Design) und CAE-Tools (Computer Aided Engineering) mit anderen Tools zu integrieren. Dies ermöglicht es Ingenieuren, die Datenübertragung aus verschiedenen Tools zu automatisieren und dann mit dem Analyse- und Auswertungsprozess zu beginnen.

Verbesserte Zusammenarbeit mit einem integrierten Workflow

Ein zugrundeliegender integrierter Workflow hat die Zusammenarbeit verbessert. Die Integration in ein PLM-System (Product Lifecycle Management) stellt sicher, dass jede Domäne an derselben Version einer Konstruktion arbeitet. Ein PLM gewährleistet auch, dass Einzelpersonen, unabhängig von ihrer Domäne, Zugriff auf die Dokumentation haben, die sie benötigen.

Laden Sie dieses White Paper herunter und erfahren Sie, wie Sie den Herausforderungen der elektrischen Antriebstechnik mit einem leistungsfähigen Tool und entsprechenden Verfahren begegnen können.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Konstruktion elektrischer Antriebssysteme – vom Entwurf einzelner Bauteile bis zur Integration in das Fahrzeug
Webinar

Konstruktion elektrischer Antriebssysteme – vom Entwurf einzelner Bauteile bis zur Integration in das Fahrzeug

Reduzieren Sie den Zeit- und Kostenaufwand und ermöglichen Sie mit den Lösungen von Simcenter eine nahtlose systemübergreifende Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Integration elektrischer Fahrzeuge.

Frühzeitige NVH-Optimierung von elektrischen Antriebseinheiten bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen
Webinar

Frühzeitige NVH-Optimierung von elektrischen Antriebseinheiten bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen

Steuern Sie die NVH-Leistung von E-Motoren mithilfe von Simulations- und Testlösungen von Simcenter, um das gesamte System bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen zu analysieren. Weitere Informationen

Modellbasiertes Systems Engineering in der Fahrzeugentwicklung
White Paper

Modellbasiertes Systems Engineering in der Fahrzeugentwicklung

Mit MBSE bessere Konstruktionen erstellen, Entwicklungskosten senken und das Leistungsvermögen und die Effizienz von elektrischen Antriebssystemen verbessern. Mehr erfahren