White Paper

komponentenbasierte Transferpfadanalyse (TPA) zur Vorhersage der NVH-Leistung

Explosionsansicht mit Fahrzeugbauteilen Nutzen Sie das virtuelle Prototyping zur Vorhersage der NVH-Leistung des Systems mithilfe der komponentenbasierten TPA.

Die NVH-Herausforderungen unterscheiden sich für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Elektro- und Hybridfahrzeuge. Die Geräusche des elektrischen Antriebsstrangs sind weniger ausgeprägt, aber tonal. Bei Hybridfahrzeugen muss darauf geachtet werden, dass der plötzlich startende Auspuffmotor sich nicht vom Hintergrundgeräusch abhebt. Für Automobilhersteller ist es eine Herausforderung, Technologien zu finden, mit denen das NVH-Leistungsvermögen des Fahrzeugs für alle Varianten so früh wie möglich in der Konstruktion überprüft werden kann. Daher werden Lösungen benötigt, die die Vorhersage der Geräusche in der Baugruppe anhand von Modellen einzelner Bauteile ermöglichen. Diese Komponenten sollten aus Tests oder Simulationen abgeleitet werden, um kostspielige und zeitaufwendige Design-Iterationen und physisches Prototyping zu reduzieren. Komponentenbasiertes TPA (C-TPA) ist eine relativ neue Lösung, die eine schnelle Bewertung vieler Konstruktionsvarianten und eine dauerhafte proaktive Kontrolle der Geräusch-, Vibrations- und Rauheitsleistung (NVH) ermöglicht. C-TPA ermöglicht die frühzeitige Erkennung potenzieller NVH-Probleme und die Systemoptimierung in der Entwicklung.

Laden Sie das White Paper herunter, um mehr über die Richtlinien zur Vorhersage der NVH-Leistung von Bauteilen vor dem Bau des ersten Fahrzeugprototyps zu erfahren.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Beschleunigung der Innovation im Konsumgüterbereich durch Verbraucherorientierung
Webinar

Beschleunigung der Innovation im Konsumgüterbereich durch Verbraucherorientierung

Mit Siemens und Accenture können Sie die Transformation in der Konsumgüterindustrie erfolgreich meistern.

Revolutionierung der Konsumgüterindustrie: Die innovative Lösung von Siemens & Accenture
White Paper

Revolutionierung der Konsumgüterindustrie: Die innovative Lösung von Siemens & Accenture

Erfahren Sie, wie die innovative cloudbasierte Lösung von Siemens und Accenture die Produktentwicklung in der Konsumgüterindustrie revolutioniert.