Infografik

Durchgängige, digitale Übergabe von Anlageninformationen

Lesezeit: {minutes} Minuten
Betreiber, der Daten auf einem Tablet analysiert

Die Übergabe von Anlageninformationen vom Auftragnehmer an den Eigentümer/Betreiber (Owner/Operator, O/O) erfolgt häufig am Ende eines Projekts in Form einer einzigen Datenausgabe von Dokumenten. Dies führt dazu, dass die Betreiber der Anlagen einen Stapel von Daten und Dokumenten zu sortieren haben. Der Prozess der Validierung dieser Informationen und die damit verbundene manuelle Arbeit ist sehr kostenintensiv. Einige Studien haben gezeigt, dass bei bis zu 98 % der Betreiber Verzögerungen aufgrund von unzureichend hinterlegten betrieblichen Informationen auftreten, während bei 88 % der Betreiber ungeplante Kosten aufgrund von Informationsproblemen nach der Übergabe entstehen. In dieser Infografik erläutern wir die Herausforderungen, mit denen Betreiber konfrontiert sind, beschreiben die Schlüssel für eine erfolgreiche Informationsübergabe und erläutern die Vorteile der Lösungen von Siemens für die Übergabe.


Teilen