Datenblatt

Catapult High-Level Synthesis and Verification Fact Sheet

Design Platform Empowering Designers

Catapult High-Level Synthesis and Verification Flow

Catapult High-Level Synthesis (HLS) has been proven in production design flows with 1,000s of designs and the resulting RTL adheres to the strictest corporate design guidelines and ECO flows. In addition to Catapult HLS, only Catapult has integrated High-Level Verification tools and methodologies that enable designers to complete their verification signoff at the C++ level with fast closure for RTL. Discover this industry leading family of products.

Catapult HLS Productivity Gain

To achieve the maximum productivity gain from a C++/SystemC HLS methodology, it is necessary to have the performance and capacity to handle today’s large designs coupled with a comprehensive flow through verification and implementation.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Komfort und Sicherheit in der Kabine von Schwermaschinen
White Paper

Komfort und Sicherheit in der Kabine von Schwermaschinen

Die intelligenten Lösungen von Siemens ermöglichen Verbesserungen in der Kabine von Schwermaschinen. Diese wirken sich positiv auf den Komfort und die Sicherheit des Bedieners aus und verkürzen zudem die Entwicklungszeit.

Die Leistung von Scherenhebebühnen durch Simulationen verbessern und die Umstellung von Verbrennungs- auf Elektromotor vollziehen
Case Study

Die Leistung von Scherenhebebühnen durch Simulationen verbessern und die Umstellung von Verbrennungs- auf Elektromotor vollziehen

Haulotte kann dank Simcenter die maximale Arbeitshöhe seiner Pulseo Hebevorrichtungen um 25 Prozent und die Ladekapazität um 50 Prozent steigern

Leistungsstarke Konstruktion mit prädiktiver Modellierungssoftware
Video

Leistungsstarke Konstruktion mit prädiktiver Modellierungssoftware

Beherrschung der mechatronischen Komplexität und Verbesserung des Konstruktionsprozesses mithilfe von Software für die Vorhersagemodellierung Mehr erfahren.