video

Výhody systémů pro správu životního cyklu výrobků (PLM)

Odhadovaná doba sledování: 2 min.

Systém pro správu životního cyklu výrobků zlepšuje způsoby, jakými společnosti spravují inženýrská data, procesy a výrobky, a poskytuje vyčíslitelnou návratnost investic. U společností s nejvyšší výkonností je o 47 % pravděpodobnější, že využívají systém PLM, díky čemuž s vyšší pravděpodobností dokážou vyvíjet a navrhovat výrobky rychleji.

Podívejte se na video, ve kterém se dozvíte více o návratnosti investic do systému PLM a o tom, jak ospravedlnit náklady s ním spojené. Inženýři tráví až třetinu svého času úkoly, které nepřinášejí přidanou hodnotu, a drobnými úkony, které lze díky systému PLM snadno automatizovat.

V našem videu se dozvíte, jak tyto úspory času a další výhody mohou vést k vyšším ziskovým maržím.

Jaké jsou hlavní obchodní přínosy systému PLM?

Mezi prvními, kdo přínosy systému PLM pocítí, budou pravděpodobně inženýři, avšak výsledný efekt se projeví v celé společnosti.
Vyšší efektivita při inženýringu má za následek rychlejší uvádění výrobků na trh a vyšší spokojenost zákazníků.
Lepší přehled o návrzích také umožňuje vytvářet výrobky správně hned napoprvé, což pomáhá snížit míru jejich stahování z trhu a množství vráceného zboží v rámci záruk.
Pracovníci z oddělení výroby a zdrojů mohou navíc na projektech začít pracovat v dřívějších fázích, což umožňuje rychlý náběh na plnou výrobu k uspokojení poptávky trhu.
To vše vede k vyšší loajalitě zákazníků a většímu podílu na trhu.
Podívejte se na video a zjistěte více o výhodách systému PLM a lepší návratnosti investic při jeho pořízení.

Systém PLM: V čem spočívá návratnost investic?

Video „Návratnost systému PLM“ je třetím dílem třídílné série o řešeních pro správu životního cyklu výrobků a cestě k produktivnějším inovacím. Podívejte se i na další videa:

Volba cesty k PLM: Je lepší spravovat data ručně? Nebo je řešení PDM či PLM to pravé?

Začínáme s řešením PLM: Získejte snadný přístup k systému PLM díky přednastaveným možnostem rychlého dodání.

Návratnost systému PLM: Vyplatí se systém PLM? Krátká odpověď zní ano a v našem videu se dozvíte proč.

ato tři krátká videa mají za cíl ukázat sledujícím cestu ke správným řešením PLM a objevit návratnost investic s nimi spojených.

Úspora času a peněz díky systému PLM v cloudu

Cloudová řešení PLM typu SaaS (software jako služba) nabízejí přizpůsobitelná řešení jak pro velké korporace, tak pro malé i střední podniky se spoustou výhod:

  • Efektivita: Řešení šitá na míru konkrétním potřebám.
  • Produktivita: Důkladné porozumění pracovním postupům společnosti.
  • Rychlé zavedení: Okamžitý přístup prostřednictvím prohlížeče.
  • Rozložení dopadů úplného vlastnictví: Předplatné nevyžaduje předem provádět rozsáhlé investice do technologií.
  • Rozšířené možnosti spolupráce: Kusovník mohou spravovat interní i externí týmy.
  • Zabezpečení: Vaše duševní vlastnictví zůstane v bezpečí.

Díky řešení PLM typu SaaS, které vyžaduje minimální (nebo žádnou) IT podporu, budou mít všechny zúčastněné strany v rámci vývoje výrobků rychlý a snadný přístup k datům, která potřebují.

Prohlédněte si řešení Teamcenter X a zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi, v rámci které se dozvíte, jak rychle a nákladově efektivně zavádět prvky pro zlepšení víceoborové produktivity inženýrského týmu za účelem lepšího vývoje výrobků.

Sdílení

Související zdroje informací

Drone noise reduction
Webinar

Drone noise reduction

Improve community acceptance of urban air mobility technology such as eVTOL air taxis and drones. Learn how to reduce noise using simulation and test.