video

Vývoj výrobků pro startupy: Rychlejší inovace díky lepšímu softwaru

Proces návrhu s pomocí softwaru PLM pomáhá startupům urychlit vývoj výrobků

Nové metody dodávek softwaru pro správu životního cyklu výrobků (PLM) usnadňují velkým i malým společnostem zavádění nových nástrojů pro inovace. Cloudové řešení PLM nabízí hotová řešení s nízkými počátečními náklady, což umožňuje společnostem a inženýrským firmám soustředit se na to, co je důležité – na vývoj výrobků. Pro startupy, které nemají dostatek kapitálu na investice do všech potřebných nástrojů, představuje software PLM jako služba (SaaS) konkurenční výhodu za rozumnou cenu.

Komplexní vývoj výrobků pro startupy

Dodávat stále složitější výrobky včas a v rámci stanoveného rozpočtu je každým dnem náročnější. Software PLM, například Teamcenter a Teamcenter X, pomáhá pomocí jediného směrodatného zdroje informací zjednodušit celý životní cyklus výrobku.

Tato série videí ukazuje, jak inženýři inovují:

  • Správa životního cyklu
  • Vývoj výrobků pro startupy

Tato videa se původně objevila na webináři společnosti Engineering.com o dodržování termínů a možností rozpočtu a vyrovnání se se složitostí inženýrských projektů.

Po zhlédnutí těchto videí budete lépe chápat, co může software PLM udělat pro vaši společnost.

Další informace o vývoji výrobků pro startupy

S rostoucím rozšířením propojených zařízení se zároveň zvyšuje složitost jejich návrhu. Software PLM umožňuje spojit virtuální a fyzický svět, a to jak při vývoji výrobků, tak při jejich výrobě, distribuci a celkově po celý jejich životní cyklus.

Tato série videí se věnuje řadě témat, ale především zdůrazňuje funkce softwaru PLM a výhody jeho používání:

Původně se objevila na webináři společnosti Engineering.com o chytrých výrobcích a přechodu na chytrá a propojená zařízení.

Při sledování těchto videí se dozvíte, co je to software PLM, co umí a jak pomáhá společnostem inovovat.

Vývoj výrobků pro startupy, které jim umožní dostat se rychleji na trh

Vývoj výrobků pokračuje rychleji než kdykoli předtím. Inženýři potřebují nové softwarové nástroje a postupy, aby se bezproblémově orientovali ve složitých výrobcích a procesech a udrželi s nimi krok.

Přečtěte si tuto e-knihu od společnosti Lifecycle Insights a projděte si nejlepší strategie pro řešení dilemat dnešního vývoje výrobků. Nejlepší strategie PLM k uspokojení požadavků a plnění termínů dodání

Začít pracovat se softwarem pro správu životního cyklu výrobku Teamcenter X je opravdu hračka

Propojte všechny zúčastněné strany a procesy v rámci celého životního cyklu výrobku. K tomu vám poslouží ten správný software pro řízení životního cyklu výrobku. Řešení Teamcenter X je flexibilní a moderní software PLM, který je možné využívat jako službu.

Řešení Teamcenter X se umí přizpůsobit vašim jedinečným potřebám a je navrženo tak, aby dokázalo růst a měnit se spolu s vaší společností.

Vyzkoušejte si bezplatnou zkušební verzi Teamcenter X a přesvědčte se sami.

Sdílení

Související zdroje informací

PLM strategie, která pomáhá plnit požadavky a termíny dodání
E-book

PLM strategie, která pomáhá plnit požadavky a termíny dodání

Průzkum hlavních výzev vedoucích pracovníků v inženýrství – uspokojení požadavků (53 %) a plnění termínů dodání (45 %) – s tím si tato e-kniha ...

Cloudové řešení PLM se softwarem Teamcenter X dokáže držet krok s růstem vaší společnosti
Video

Cloudové řešení PLM se softwarem Teamcenter X dokáže držet krok s růstem vaší společnosti

Podívejte se, jak může software Teamcenter X pomoci i těm nejmenším startupům rozšiřovat jejich podnikání pomocí řešení PLM, které dokáže podporovat vývoj výrobků a poskytovat informace jednotlivým týmům kdykoli a kdekoli.