白皮书

使用 3D 声学降低高性能电子产品中的噪音

模拟风扇噪音和扬声器性能以优化声学质量

笔记本电脑以 Simcenter 3D 形式显示风扇噪音 CFD 仿真结果。

声学仿真是工程师开发笔记本电脑等高性能电子产品的一项关键功能。冷却系统的风扇噪音和扬声器音质是显著影响用户体验的两个关键方面。本白皮书探讨了 Simcenter 3D(Siemens Xcelerator 平台的一部分)如何提供高级声学分析工具来仿真和优化噪音与声音性能。

声学在高性能电子产品中的重要性

电子产品性能的指数级增长导致热量产生增加,并且需要高效冷却,通常使用风扇。但是,风扇噪音被视为会降低用户体验的干扰。同时,用户希望笔记本电脑扬声器能够提供充满活力、高品质的声音。因此,声学性能已成为高端电子产品品牌的关键差异化因素。

对于负责开发更安静的风扇和音质更好的扬声器的工程师和仿真专家来说,找到最佳平衡是一项挑战。仅靠传统方法和物理测试已经不够了。需要快速、准确和逼真的声学仿真,以便快速、自信地做出设计决策。

阅读更多内容,了解用户体验和仿真级别的优势。

分享

相关资源

高效产品数据管理提升产品开发绩效
E-book

高效产品数据管理提升产品开发绩效

阅读此电子书,了解有关设计、工程和/或制造产品的企业 PDM 典范做法。

满足产品需求和如期交付的杰出 PLM 策略
E-book

满足产品需求和如期交付的杰出 PLM 策略

有关工程主管两大难题的调查结果——满足产品需求 (53%) 和如期交付 (45%),可通过本电子书中介绍的五大策略解决。

产品生命周期管理(PLM)ROI 计算器预测投资回报
Analyst Report

产品生命周期管理(PLM)ROI 计算器预测投资回报

了解产品生命周期管理软件如何通过提高设计和工程性能来收回成本。衡量 PLM 的投资回报。