白皮书

在 PLM 中采用广泛的质量与合规方法的优势

三位质量专家讨论质量管理系统最佳实践

随着产品和工艺复杂性的增加,制造商迫切需要在整个产品生命周期中实施质量管理系统 (QMS) 最佳实践。在这种情况下,企业必须重新定义产品生命周期管理 (PLM) 中的角色,以优先考虑质量与合规性。

下载最近更新的 CIMdata 评论《全面的质量与合规管理方案》,了解如何在质量管理中弥合不同角色和领域之间的差距。

扩展 QMS 视野

CIMdata 评论旨在建立与数字主线相关的质量范式的详细分析。质量管理系统 (QMS) 必须超越管理制造可重复性和客户投诉的狭隘视野。数字孪生 PLM 解决方案囊括了不断变化的消费者使用情况和制造惯例。质量与合规管理典范做法可以应用于所有类型的工艺;随着 PLM 系统在整个生命周期中形成准确的数字孪生,这些典范做法的使用也得到改进。

充分利用 QMS 和 PLM 功能

CIMdata 分析师对于在整个产品生命周期中无缝集成 PLM 和 QMS 过程的优势加以阐释。闭环质量将质量管理领域拓展到产品的整个闭环生命周期。拥有数字化转型计划的高管可以实现新质量范式的优势。Siemens Xcelerator 支持在整个生命周期内对产品数据进行数字主线和管理,支持本地和云端的闭环质量和全面的数字孪生。

有兴趣了解 CIMdata 的评论吗?

了解关键见解,例如细化 PLM 中的角色和治理需求、QMS 在制造之外的扩展,以及数字孪生和可持续性的整合。通过遵循 Customer Zero 方法,深入了解 Siemens Xcelerator 及其增强的 QMS 解决方案所取得的进步。

立即下载 CIMdata 评论,详细探索产品生命周期管理环境中质量与合规管理的机遇。

分享

相关资源

借助仿真和数据管理简化船舶设计
Webinar

借助仿真和数据管理简化船舶设计

无缝集成有限元仿真与 CAD 设计,让船舶结构仿真软件脱颖而出。

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计
Webinar

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计

了解如何使用系统仿真创建推进系统,并将其部署在计算流体动力学(CFD)自推进系统仿真中,以评估最大速度。

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评
White Paper

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评

本白皮书探讨了针对运行全尺寸 CFD 仿真的一些常见保留意见,并鼓励在实际操作条件下对船舶设计进行全尺寸分析