白皮书

数字孪生制造:新一代机器设计

阅读时长:10 分钟
工业机械机器人手臂的数字孪生表示其设计。

机械市场的根本改变不断推动机械制造商应对新一级别的复杂性。

要在这样充满挑战的环境中生存发展,就需要适当的工具,需要知道如何以一致的方式使用这些工具以实现长期成功。

探索先进机械工程如何运用数字孪生进行制造,从而让企业获益。

阅读 CIMdata 新推出的白皮书,了解推动机械设计未来的主要特性。

设计服务客户:先进机械设计软件的优势

为了保持竞争力并紧随市场,客户需求不断变化。

此外,机械制造商必须持续将全球法规与合规性融入机器之中,从而确保安全性和可持续性。

所有这些信息都需要一个统一的存储位置,用来助推计划和时间日程。

借助先进机械工程解决方案,工程师们可以应对这种复杂性、轻松重新配置定制化工业机械,从而满足变化的客户需求、创建仪表板以追踪项目实时进度并最终比以往更快将完善的项目产品推向市场。

定制化工业机械开发:借助先进机械工程解决方案获得成功

不管问哪一位工程师,他们遇到的困难是什么,有一个反复出现的回答一定是“孤立”。

孤立的技术系统阻碍了不同部门之间的协同,导致项目小事故和订单延误。

新一代机械设计软件提供开放式架构环境,让计算机辅助设计 (CAD)、计算机辅助制造 (CAM)、计算机辅助工程 (CAE) 和其他软件系统可以集成在一起并相互通信,因而可以解决上述问题。

这一基础性的起始步骤对于推进协同至关重要,能够提高整个工艺的效率和速度。

借助先进机械工程应对复杂系统

通过数字化方式转变传统工艺,机械制造商可以进一步提高效率。

具体而言,物理机械调试已经无法满足市场参与者的需求,虚拟调试对于加快机器的创建不可或缺。

通过虚拟调试,可以创建和测试机器仿真,从而了解机器在真实工厂条件下的运行情况。

反过来,机器错误和缺陷也可以更早捕获并更轻松地调解,而无需以高价更换机器硬件。

下载此 CIMData 白皮书,探索先进机械工程的所有功能,从而在当下打造符合未来需求的机器。

分享

相关资源

Rapid Algorithm to HW: Using HLS for Computer Vision and Deep Learning Seminar
Webinar

Rapid Algorithm to HW: Using HLS for Computer Vision and Deep Learning Seminar

How HLS helps project teams rapidly & accurately explore power/performance of algorithms, quickly get to FPGA implementations to create demonstrator/prototypes & use same source RTL IP for ASIC implementation.

From HLS Component to a Working Design
Webinar

From HLS Component to a Working Design

Complex algorithms do not exist in a vacuum. After High-Level Synthesis (HLS) is used to create an RTL component, to be useful, it needs to be integra

HLS 101 - What Every RTL HW Design Team Needs to Know
Webinar

HLS 101 - What Every RTL HW Design Team Needs to Know

High-Level Synthesis (HLS) extends the traditional design flow, providing a new and powerful approach to hardware design. It is important to understan