白皮书

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评

阅读时间:10 分钟
全尺寸 CFD 仿真有助于强化对船舶设计性能的理解

计算流体力学 (CFD) 在船舶设计中应用广泛。CFD 通常在模型级别运行,以便与试验槽验证数据进行比较。但是,由于无法观察到雷诺数的缩放,因此很难将模型尺寸结果转换为全尺寸结果。这意味着模型尺寸的理想设计通常不符合全尺寸的要求。在模型尺寸上,研究不同比例的船舶组件(例如,船体-螺旋桨相互作用或节能装置)之间的相互作用也并非易事。在本白皮书中,米洛万·佩里奇 (Milovan Peric) 教授探讨了针对运行全尺寸 CFD 仿真的一些常见保留意见,并鼓励在实际操作条件下对船舶设计进行全尺寸分析。

尺度分析示例

作者研究了一些尺度分析示例,例如雷诺数缩放的影响,以及计算网格要求,同时列举了在复杂情况下进行全尺寸 CFD 仿真的示例。在很多情况下,全尺寸仿真都比其他备选方案更加准确而可靠,因而也更有助于理解设计性能。

船舶结构分析与设计

全尺寸船舶结构分析与设计以及完整系统需要数字孪生技术。
借助功能强大的软件,可以执行仿真来镜像真实操作条件以确保找到合适的设计。此行业许多资深用户已成功应用全尺寸 CFD 仿真,阅读此述评,了解全尺寸 CFD 的诸多优势。

尺度预测软件

此船舶行业资料提供全尺寸预测软件用例等。在很多情况下,全尺寸预测比缩尺模型实验更加可靠。

分享

相关资源

仿真与测试:未来汽车设计的驱动力
Webinar

仿真与测试:未来汽车设计的驱动力

应对未来的工程挑战。虚拟探索和实际确认汽车性能,并克服不可预见的障碍。

协同和集成在汽车性能工程中的作用
Solution Brief

协同和集成在汽车性能工程中的作用

在汽车性能工程中结合使用仿真、测试、基于模型的系统工程 (MBSE) 和人工智能 (AI),实现高效而盈利的汽车开发。了解详情

电力驱动系统工程 - 从部件设计到车辆集成
Webinar

电力驱动系统工程 - 从部件设计到车辆集成

借助 Simcenter 解决方案减少时间和成本,同时赋能电动汽车设计和集成中不同系统之间的无缝协同