白皮书

掌握曲面建模技术的五条最佳实践

Improve the workflows of your surfacing projects

阅读时长:8 分钟
mastering-surface-modeling-600x300

曲面建模最佳实践与实体建模大不相同。曲面建模需要大量灵活性和创造性以确保创建的形状不仅美观,而且符合功能要求。如何改变方法并改进工作流程以便在计算机辅助设计 (CAD) 软件中创建更好的曲面几何体?

在本电子书中,我们将介绍一些能够切实应用于项目的曲面建模最佳实践

电子书包含哪些内容?

其中将介绍使用 CAD 软件创建曲面几何体的五条最佳实践。我们将综述改进常规曲面建模项目工作流程的技巧,包括如何进行以下操作:
  • 定义模型的不同区域
  • 确定模型每个区域的函数
  • 确定每个功能区域使用哪种特征类型
  • 评估检查几何体所用的技巧

Solid Edge 和曲面建模

Solid Edge 可以通过强大而稳定的功能处理曲面建模项目中可能遇到的所有情况。Solid Edge 曲面建模可以采用顺序建模或同步建模方式,但复杂插补形状必须采用顺序建模方式。Solid Edge 的一个特有功能就是使用同步建模方式进行草图绘制,并使用顺序建模方式进行实际特征建模。这样就可以启用实时编辑,在拖动样条草图时,曲面也可以随之更改。Solid Edge 在处理各种形状曲面时都可以保持同步建模的所有强大功能。用户还可以使用同步建模工具在模型中移动或放置实体或曲面体。


相关资源 免费试用具有同步建模技术的 Solid Edge。

分享

相关资源

Questa Verification IQ 解决方案
Fact Sheet

Questa Verification IQ 解决方案

Questa Verification IQ 采用预测性和规范性验证分析来加速收敛,加快调试速度并提高回归效率。