白皮书

飞机认证

从跑道起飞的飞机,蓝绿线表示关联飞机零件和飞机认证过程的数字线程。

了解如何通过数字化验证管理解决方案和集成式项目管理应对航空航天与国防认证过程的复杂性。CIMdata 推出的此白皮书 Siemens Approach to Improving the A&D Certification Process 探讨我们的方法如何帮助节省时间、激励创新并控制成本。

飞机认证过程

认证是交付飞机及相关产品的关键过程。确保飞行和人员安全至关重要,因此航空航天与国防 (A&D) 产品必须经过三次认证,即型号、生产和适航性认证。

随着复杂性的增加,尤其是电子元器件和软件的增加,验证成本也在不断增加。

手动和传统测试与验证过程无法调整以满足现代和未来产品的复杂需求。因此,在控制成本和确保产品正确、完整验证和认证这两方面,都需要数字化转型。

集成式项目管理

集成式项目集和项目管理绝不仅仅是追踪时间计划表。项目与产品数据和工艺的关联改善了可视性并减少了错误。通过将交付件与项目任务关联起来,捕获数据整体视图的环境更易于非工程人员使用。

优质项目集和项目管理环境完全集成,可供实现整个供应链与监管机构的安全数据交换和协同。这样就可以帮助减少分歧和错误,缩短时间线并降低成本、改进质量。

阅读白皮书了解更多信息!

西门子数字化解决方案

我们提供的认证管理和集成式项目管理正在帮助 A&D 行业转型。我们的数字线程方法支持需求、设计、分析、物理测试和报告。其重点关注如何在更短的时间内实现产品合规。

我们的数字化解决方案支持整个供应链与监管机构的数据共享和沟通,便于在飞机和相关产品整个生命周期中进行初始和持续的适航性认证。借助我们的 Xcelerator 产品组合,用户可以协同进行整个企业与监管机构对于 A&D 认证过程以下所有方面的执行管理:

  • 定义认证计划
  • 设计、构建并验证
  • 执行测试/分析
  • 合规演示
  • 计划持续适航性认证

分享

相关资源

借助仿真和数据管理简化船舶设计
Webinar

借助仿真和数据管理简化船舶设计

无缝集成有限元仿真与 CAD 设计,让船舶结构仿真软件脱颖而出。

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计
Webinar

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计

了解如何使用系统仿真创建推进系统,并将其部署在计算流体动力学(CFD)自推进系统仿真中,以评估最大速度。

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评
White Paper

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评

本白皮书探讨了针对运行全尺寸 CFD 仿真的一些常见保留意见,并鼓励在实际操作条件下对船舶设计进行全尺寸分析