视频

通过持续改进流程提高性能工程设计成熟度

预估观看时长:2 分钟

您的重型装备开发流程能否跟上自动化技术的发展?各种设备的设计复杂性逐年增加,而客户仍在不断要求更高的质量和性能。通过持续改进流程提高性能工程设计成熟度。

为何验证在工程设计中至关重要?

验证是工程设计过程确保合规性、效率和安全性的重要组成部分。如果能够以更短的交付时间交付优质产品以实现迅速创新,情况会怎样呢?探索预测式性能工程设计如何为推动新一代重型装备的发展发挥关键作用。

为何性能工程设计至关重要?

性能工程设计是重型装备制造商设计流程的重要组成部分,能够:

  • 捕获更多真实世界数据
  • 测试真实场景
  • 通过工程设计形成闭环
  • 提高仿真成熟度和关联性
  • 模拟“假设分析”情景
  • 运用物理数据馈送数字孪生

分享

相关资源

面向重型装备行业的电动车辆转换改造技术
Infographic

面向重型装备行业的电动车辆转换改造技术

重型装备排放法规敦促工程部门将装备转换为高能效的动力系统。了解我们的解决方案。

法国建筑机械制造商使用 Simcenter Amesim 开发电动轮式挖掘机
Case Study

法国建筑机械制造商使用 Simcenter Amesim 开发电动轮式挖掘机

Mecalac 利用 Siemens Digital Industries Software 的解决方案创建一次即成功的原型

在从内燃机转换成电动机的过程中利用仿真技术优化剪式升降机的性能
Case Study

在从内燃机转换成电动机的过程中利用仿真技术优化剪式升降机的性能

Haulotte 采用 Simcenter 将 Pulseo 升降机的上限升降高度提高了 25%,负载容量加大了 50%