视频

Teamcenter X 云端 PLM 可伴随业务增长而发展

Teamcenter X 云端 PLM 让用户可以随时随地在任意设备上安全访问产品生命周期管理 (PLM) 信息,因而彻底改变了行业发展。我们的软件构建在现代化云端平台上,可以在企业扩大规模、增加用户、扩建场所时随之发展。

开始使用 Teamcenter X 并与之共同成长

观看本视频,了解即使是最小的初创企业也可以借助 Teamcenter X 启动和发展。Teamcenter X 云端产品生命周期管理软件即服务 (SaaS) 随开即用,能够即刻实现价值。您可以高效地管理您的产品数字化双胞胎,从而更快地将新型创新产品推向市场并不断发展壮大自己的业务。

云端 PLM 可以降低拥有成本,真正物有所值

了解如何降低 IT 资源需求和基础设施成本,同时加快实现 PLM 优势的时间。PLM 物有所值,首先可以节省高达 25% 的CAD设计时间。当工程师们可以更快地找到并重新使用设计数据时,这就意味着每人每周可以有一天的时间来专心进行产品创新!

免费试用云端 PLM

通过免费试用 30 天的 Teamcenter X,体验访问和使用云端 PLM 有多么容易。

分享

相关资源

借助仿真和数据管理简化船舶设计
Webinar

借助仿真和数据管理简化船舶设计

无缝集成有限元仿真与 CAD 设计,让船舶结构仿真软件脱颖而出。

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计
Webinar

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计

了解如何使用系统仿真创建推进系统,并将其部署在计算流体动力学(CFD)自推进系统仿真中,以评估最大速度。

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评
White Paper

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评

本白皮书探讨了针对运行全尺寸 CFD 仿真的一些常见保留意见,并鼓励在实际操作条件下对船舶设计进行全尺寸分析