视频

精心打造电池创新的未来

全球电动汽车销量正在飙升,下一代电池的竞争正在进行中。为了确保作为电池创新领导者的地位,贵公司必须快速开发满足安全和性能目标的电池、模块和电池组。

观看视频,了解我们的数字孪生方法如何为整个电池开发过程提供准确的虚拟表示,从而实现:

  • 跨领域协同
  • 基于模型的开发
  • 集成式软件设计

使用电池组设计软件加速开发

为了缩短开发周期,为跨领域工程团队提供电池组设计软件。我们的协同式电池专用环境可让团队实时了解设计变更,改善沟通和知识共享,同时减少错误和报废。让员工保持同步,以确保开发的连续性。

通过电池设计简化生产

我们的解决方案可助力工程师开发电池、模块、电池组及其组件的全面数字孪生。他们可以执行并行设计评审和验证,以便:

  • 优化电池单元和电池组成本
  • 降低整体碳足迹
  • 加速设计意图迭代
  • 提供持续的可追溯性

观看视频,了解如何更快地创建可持续的电池设计并简化量产!

分享

相关资源

借助仿真和数据管理简化船舶设计
Webinar

借助仿真和数据管理简化船舶设计

无缝集成有限元仿真与 CAD 设计,让船舶结构仿真软件脱颖而出。

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计
Webinar

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计

了解如何使用系统仿真创建推进系统,并将其部署在计算流体动力学(CFD)自推进系统仿真中,以评估最大速度。

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评
White Paper

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评

本白皮书探讨了针对运行全尺寸 CFD 仿真的一些常见保留意见,并鼓励在实际操作条件下对船舶设计进行全尺寸分析