视频

借助西门子创新型机械工程解决方案一路前行

预估观看时长:2 分钟

批量越来越小并各具特色,个性化订单日益增多,如何在此情况下提高制造产量?

制造商需要灵活的机械,而机械制造商需要合适的工具交付它们。

先进的机械工程软件将多学科设计、虚拟调试和配置管理工具融汇在一个解决方案中。

有了得心应手的工具,机械制造商就能设计出客户需要的灵活机械,并比竞争对手更快地交付它们。

观看上面的视频,快速了解西门子推出的先进机械工程解决方案。

借助我们的专业机械设计解决方案掌握批量定制化的艺术

批量定制化为制造商提供了巨大的竞争优势。

最终消费者需要定制产品以满足自己的特定需求,而制造商需要能够快速、高效且经济地交付产品。

如果机械制造商可以构思、设计和制造灵活的机械并以经济的方式提高制造产量,那么他们将快速赢得竞争。

此类复杂机械需要合适的工具以更快地完成设计和测试阶段的工作,同时妥善组织每条产品信息以方便搜索。

利用我们的多学科设计方法加快上市

多学科设计打破了设计孤岛并改善了各工程学科之间的协同。

这将创造更具创新性的机械,加快设计时间和上市时间。

这些新的创新型机械最终将更为灵活、更具可持续性,并且能实现更高的产量。

借助我们的创新型机械工程服务推动业务发展

西门子推出的先进机械工程解决方案正在变革整个行业:

  • 加快速度,比竞争对手更快地将创新型机械推向市场
  • 降低开发、生产和运营成本
  • 打造新的业务模式,以创新和独特见解实现差异化

观看本简短视频,快速了解先进的机械工程解决方案如何帮助企业应对工业机械行业当今面临的挑战。

分享

相关资源

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.