解决方案简报

尽可能提高效率:通过仿真实现快消品转型

以经济高效的方式快速满足消费者需求

阅读时长:10 分钟
快消品产品创新流程

如今的消费者要求在产品创新过程中拥有发言权,所寻求的产品不仅要根据其需求量身定制,还要与其价值观相符。对于快消品企业而言,挑战在于以经济高效的方式快速满足这些期望,否则,可能会导致重大收益损失。本解决方案简要探讨了如何利用先进的仿真和智能设计技术帮助快消品行业应对当前挑战、增强产品定制化水平并加速创新。

通过先进仿真应对快消品行业挑战

了解仿真如何将快消品企业所面临的挑战转化为机遇,从而快速适应趋势、加快打入市场、实现大规模生产并承担环境责任。

  • 快速响应趋势:通过快速、有效的适应保持领先地位。
  • 更快打入市场:以远超以往的速度推出产品。
  • 以经济高效的方式实现规模化生产:在不造成财务压力的情况下扩大产品范围。
  • 实现环保创新:将可持续发展融入核心运营之中。

精简从概念到上市的整个过程

了解仿真如何缩短从概念到上市的时间,使快消品企业既能够跟上趋势并释放全球市场潜力,同时又能不影响产品质量。

  • 同步紧跟消费者期望:快速适应新兴趋势。
  • 让全球扩张变得轻而易举:轻松在全球范围内扩展产品。
  • 质量与创新双管齐下:无需权衡,两者兼顾。

促进制造业的可持续发展

探索数字孪生和虚拟仿真如何助力快消品企业满足消费者对可持续发展的需求,尽可能减少生产前错误,同时开拓创新,打造更环保的未来。

  • 以消费者为导向的可持续发展:使产品符合环保价值观。
  • 创新运营:引领可持续生产实践。
  • 降低风险:尽可能减少成本高昂的错误,提高运营效率。

分享

相关资源

Simcenter X
Fact Sheet

Simcenter X

Simcenter X 允许您通过网络浏览器访问 Simcenter,以便在云端实现端到端仿真工作流程。本产品说明书介绍了 Simcenter X 的工作原理以及它如何让使用 Simcenter STAR-CCM+ 进行 CFD 仿真的公司受益。

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间
Case Study

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间

NX、Fibersim 和 Simcenter 提升 Bye Aerospace 的生产力并减少 66% 的工程人员