解决方案简报

设计螺旋是否成为一种束缚?

创新型桨舵设计的数字化双胞胎表示

设计和工程阶段是所有造船项目中最为关键的环节之一,通常占船舶总生产成本中的比重为 5 - 10%,并影响到 85% 的建造成本,也正是这个阶段影响决定了约 90% 的船舶性能。

面对当下充满变数的市场环境,从一开始就确保设计精确是实现成功的关键。数字化双胞胎技术是否有助于提高船舶设计和工程流程的效率?

全面把控设计螺旋

如今的船舶设计和工程过程大多以设计螺旋为基础。然而,此流程的效率并不高。传统的设计螺旋步骤往往会导致形成协作瓶颈和数据孤岛。此外,现代船舶设计的复杂程度要远超当初设计螺旋概念问世的时代。

要妥善管理这种复杂性并在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地,则必须采用集成式船舶设计和工程方法,这已不再是一种或然之选,而是时代发展的必然。

下载摘要了解更多信息!

本系列更多内容:

分享

相关资源

借助仿真和数据管理简化船舶设计
Webinar

借助仿真和数据管理简化船舶设计

无缝集成有限元仿真与 CAD 设计,让船舶结构仿真软件脱颖而出。

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计
Webinar

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计

了解如何使用系统仿真创建推进系统,并将其部署在计算流体动力学(CFD)自推进系统仿真中,以评估最大速度。

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评
White Paper

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评

本白皮书探讨了针对运行全尺寸 CFD 仿真的一些常见保留意见,并鼓励在实际操作条件下对船舶设计进行全尺寸分析