信息图

Teamcenter 与 SolidWorks 集成 – Bladon Micro Turbine 通往 PLM 的捷径

Teamcenter 与 SolidWorks 集成

构建微型涡轮发动机组以便在远程和开发区域生成可靠的电力并非易事,但这正是 Bladon 公司每天的惯例。

公司设计工程师努力不断高效改进产品,为此,他们需要一种能够管理大量数据的更好方式。

下载此免费信息图,了解 Bladon 公司通过使用 Teamcenter 与 SolidWorks 的集成,收获了哪些工艺和工作流改进。

业务挑战离不开 SolidWorks-PLM 集成

Bladon 这样的原始设备制造商 (OEM) 也面临着类似挑战。全球竞争要求企业更加高效运营,才能取得成功。复杂性日益提高的产品,连同机械和电子组件的结合,都意味着要管理更多数据。大部分企业具备的冗长系统和流程只会让其止步不前。适当的产品生命周期管理 (PLM) 解决方案可以帮助减轻这些挑战带来的负担并更快推动企业向前发展。

Teamcenter 能与 SolidWorks 集成吗?

Teamcenter 与 SolidWorks 集成可以为当前 SolidWorks 用户提供一种现成的 PLM 解决方案。SolidWorks PLM 集成可以赋予 SolidWorks 用户在此设计工具内访问 Teamcenter 的权限,这让 PLM 的管理和维护变得简单。Teamcenter 提供的 PLM 解决方案能够随着企业发展和调整的需求变化而不断发展。为了支持跨领域设计协同,Teamcenter 具备与西门子公司自身产品 Solid Edge、NX、VeSys、Capital、PADS 和 Xpedition 以及第三方机械、电气和电子设计工具集成的功能。Teamcenter 与 SolidWorks 以及其他 MCAD 和 ECAD 的集成可以迅速采用,而无需等待漫长的安装和设置过程。

为什么 Teamcenter 是企业的更佳选择

Bladon 和其他许多企业都已体会到实施 Teamcenter 所带来的多重优势:

  • 轻松查找、共享和重用数据和设计
  • 改善 BOM 管理
  • 集成式更改流程
  • 无论身在何处,每个人都可通过网络访问
  • 可视化搜索和渲染
  • 节省时间与成本

下载信息图,详细了解 Bladon 采用 Teamcenter 与 SolidWorks 集成的体验。

不妨了解 Teamcenter X,注册免费试用版,探索如何快速而经济高效地入门,提升跨领域工程生产率并更好地进行产品创新。

分享

相关资源

低代码解决方案如何加速工业机械制造
E-book

低代码解决方案如何加速工业机械制造

了解 Mendix 等低代码解决方案如何帮助工业机械制造商加速数字化转型、应对复杂性并优化设计、制造和服务运营。