信息图

从概念到制造的设计师之旅

设计到生产过程

随着竞争的加剧和消费者需求的变化导致复杂性增加,制造行业正面临着全新的变革,因而要求新的工程设计和技术。企业扩展需要互联、灵活以及具有成本效益的设计、工程和制造流程。

通过此信息图,了解从设计到仿真再到制造的完整步骤,以及西门子加快工程解决方案如何应对设计师的众多挑战,从而助力更快打造更好的产品。立即观看!

设计到生产过程的 4 个步骤

了解设计师使用西门子数字化工业软件从设计到仿真再到生产之旅的四个步骤。

如何评估设计

通过互联制造工作流、产品数据以及创成式设计团队,可以随即验证设计,为快速生产铺平道路。

什么是设计流程?

持续虚拟验证和确认对于加快产品开发过程至关重要,因其可以通过更加智能的流程提高效率。设计流程的每个步骤都应该能够发现不符合要求或不合规的问题和设计。高效做到这一切,就能尽早解决和消除问题,从而更快提供更好的产品。

分享

相关资源

借助仿真和数据管理简化船舶设计
Webinar

借助仿真和数据管理简化船舶设计

无缝集成有限元仿真与 CAD 设计,让船舶结构仿真软件脱颖而出。

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计
Webinar

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计

了解如何使用系统仿真创建推进系统,并将其部署在计算流体动力学(CFD)自推进系统仿真中,以评估最大速度。

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评
White Paper

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评

本白皮书探讨了针对运行全尺寸 CFD 仿真的一些常见保留意见,并鼓励在实际操作条件下对船舶设计进行全尺寸分析