信息图

仿真驱动型设计 101:了解提前使用仿真如何能够加快设计流程

仿真驱动型设计加快产品开发并给予实时设计反馈

仿真不再只是专家的保留曲目,因为企业已经开始采用集成式设计方法,即所谓的“仿真驱动型设计”。此方法赋能成长型企业充分发挥每位工程师的长处并消除不同部门之间不必要的步骤。这样可以大幅加快设计流程。

为何需要仿真驱动型设计?

仿真软件不断改进,易用性已有提高,能够实现仿真的民主化。

仿真民主化赋能仿真工程师更快打造更好的产品。

仿真专家和专用仿真软件仍将是设计流程不可或缺的组成部分,但软件可以帮助消除流程中的一些瓶颈。

仿真驱动型设计流程就绪之后,仿真专家可以减少花费在简单仿真任务方面的时间,转而将大部分的精力花费在需要专业经验的特殊场景上。

如何使用仿真驱动型设计?

仿真驱动型设计融合了设计软件和仿真软件,形成一种改进设计的方法。

尽管这种方法可能看似直接,但是不同企业可能出于以下不同原因而使用此流程:

  • 提早在开发流程中验证设计
  • 获取计算机辅助工程 (CAE) 验证专家的专业经验
  • 促进分析专家和设计工程师之间的协同
  • 获取此信息图,详细了解大部分企业如何使用仿真驱动型设计。

仿真驱动型设计优势

任何规模的企业都有机会了解有关仿真驱动型设计优势的一手信息,同时比竞争对手抢先一步体验这些显著的优点。

仿真驱动型设计具有以下优势:

  • 推动产品创新
  • 更改订单减少
  • 缩短开发时间
  • 物理样机的使用减少

所有这些优势都指向更快的上市时间、更好的质量和更少的成本。

下载此信息图并获取一些相关主题极为重要的数据点。

分享

相关资源

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间
Case Study

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间

NX、Fibersim 和 Simcenter 提升 Bye Aerospace 的生产力并减少 66% 的工程人员