电子书
使用 DFM(可制造性设计)分析完善 PCB
DFM 分析目标 = 实现一遍成功的 PCB 设计制造
当今的 PCB 设计可能包含数以千计的元器件和连接,因此,要想凭借肉眼找出可能存在的所有问题近乎天方夜谭。
一眼之下,PCB 可能看起来很完美,但一旦交付制造,就会发现各种问题。
没完没了的重复修复和检查会变得无比乏味,而且会损失大量的时间和生产率。
有了 DFM 分析,您可以避免意外的制造成本和延误
当在整个设计流程中通盘考虑 DFMA 时,将有助于确保 PCB 制造和装配的顺利进行,保持设计进度,以及保证最终产品具有最高的质量和可靠性。
凭借 PADS Professional 集成的 DFM 分析,您可以识别和纠正设计数据库中潜在的制造和装配问题,避免其影响生产过程。如果没有 DFM,这些更改就会遗留给制造商,而制造商的更改重点是提高良率,而不是最终产品的电气性能。