电子书

成长型企业如何通过仿真和测试获得竞争优势

仿真和测试为成长型企业提供竞争优势

要在当今的全球市场中保持竞争力,产品工程团队必须平衡质量、成本和创新需求并尽快将产品推向市场。然而,这些需求彼此冲突,平衡它们并非易事。此外,不断增加的复杂性使情况愈发棘手。本电子书研究了成长型企业可以用来改善其业务的四项实践。

仿真和测试如何为工程师赋能

工程师必须厘清如何满足更多的需求,采用新的技术,将他们的工作与其他工程学科融合起来,同时应对不同增长的新技术需求。

此外,他们必须确信他们已经满足了要求,同时避免了过度工程的成本,并仍保有灵活创新的可能性。所有这些都增大了他们工作的难度。

仿真可以支持工程师更快完成所有这些工作,企业可以避免将宝贵的开发资源浪费在开发不可行的想法上。最后,工程师可以用更短时间实现更多成果,这意味着更高的生产效率和更高的开发投资回报。虽然仿真需要时间,但从长远来看,它能节省时间。

了解仿真软件如何助您管理复杂性

仿真可以找出产品有可能出现故障、过热或断裂的地方。通过使用这些结果,测试工程师可以大幅减少确定传感器放置位置所需的计算和时间。这样可以更快地开始测试,从而更早完成测试。

受时间和物理约束所限,测试实验室只能测试有限的场景。例如,实验室只能测试有限的环境和运行条件。而仿真结果可以补充这些结果以进一步节省时间。因此,实现测试和仿真协同的公司都报告了他们从中获益。

分享

相关资源

ROJ Srl Italy maximizes efficiency and saves material costs
Video

ROJ Srl Italy maximizes efficiency and saves material costs

Maximize efficiency and save on material costs. Click to learn more.